Konfigurasjon

This article has been translated automatically. See the original version.

Sidefunksjoner

  • Se og rediger enhetsparametere i forhold til installasjonen der enheten er installert.
  • Se og rediger noen interne konfigurasjonsparametere på enheten.
 

Hvordan det ser ut

page function
 
Beskrivelse av deler
EnFremdriftslinje for å lese verdier fra enheten. Dukker opp mens verdier leses.
B
read icon: leser verdier fra enheten
write icon: skriver verdier til enheten
C
Parameterseksjonen
expands icon : utvider parameterseksjonen.
 collapses icon: Kollapser parameterseksjonen.
 
Rediger en parameter
  1. Utvid parameterseksjonen som skal sattes: Ekip Connect leser verdiene fra enheten, og statuslinjen vises for fremdrift.
  2. Sett ønsket verdi eller alternativ.
  3. For å overføre settverdiene til enheten, klikk på download icon: en melding vises med resultatet av operasjonen.