Testovací oblast: užitečné informace

This article has been translated automatically. See the original version.
Popis úseku
Testovací oblast vám umožní otestovat zařízení a vizualizovat relativní testovací zprávy.
Testovací oblast je rozdělena do 2 hlavních částí:
Testovací možnosti
  • LSIG Test
  • Test Execution & Pro Test
Historie testů
 

 

Možnosti testování

Testy LSIG, Test Execution a Pro Test*, umožňují pozorovat chování zařízení za podmínek, které je obtížné v realitě reprodukovat, a také ověřit a potvrdit následující:
  • Rozhodnutí o instalaci
  • hodnota parametrů nastavených na zařízení.
 
Doba vypnutí zobrazená Ekip Connect je pouze simulovaná, s odlišnými tolerancemi než ve skutečné situaci. Testy v každé sekci (LSIG, Pro Test) nejsou skutečným testem vstřikování proudu. Účelem této sekce je zkontrolovat, zda v případě konkrétní poruchy dochází k výpadku podle určité sady parametrů.
*Pro Test je povolen pouze v případě, že uživatel má relativní digitální upgrade.
 
LSIG test je test pro ověření aktivity vypínajících LSIG ochran.  (Testovací oblast: LSIG test)
Test Execution a Pro test označují různé typy testů, které zahrnují vstřikování proudu/napětí ke kontrole vypnutí ochrany a otevírání a zavírání jističů.
 
Typy testů v Test Execution a Pro Test
K dispozici jsou následující typy testů:
  • Jednorázový test: simuluje ručně přizpůsobené hodnoty proudu a/nebo napětí (Testovací oblast: Test).
  • Testovací sekvence: provádí sekvenci předdefinovaných testů, které pokrývají co nejširší rozsah abnormálních proudových a napěťových hodnot. Lze vytvářet přizpůsobené testovací sekvence (Testovací oblast: Testovací sekvence).
  • Test spouštění: kontroluje funkci otevíracího solenoidu. Konkrétně ověřuje, že po příkazu k vysnutí přepne jistič z uzavřeného na otevřený stav (testovací oblast: test spouštění).
 
Historie testů
Historie testů umožňuje uživateli vizualizovat a přezkoumávat testovací zprávy vytvořené v testovacích možnostech. Zprávy jsou vždy dostupné, jakmile jsou vygenerovány nebo staženy lokálně. (Testovací oblast: Historie testů)
 

Požadavky

Přístup k této funkci
Neomezené
Typ zařízení, která tuto funkci podporují
  • Externí jednotka pro jističe (např. Ekip Up)
  • Jističe
Stav zařízeníPropojení a komunikace
Poznámka: během testu musí být proud na 0.
Typ spojení se zařízenímPřipojení přes Ekip T&P nebo USB Type C (kde je podporováno)
OmezeníU Emax 3 a Emax 2, pokud je aktivní Test Area, je výpočet harmonických komponent deaktivován (alarmy THD jsou deaktivovány)