| Část | Popis |
|---|---|
| A | Aktualizace firmwaru, tedy ruční aktualizace jen jednoho modulu najednou. Umožňuje uživateli lokálně vybrat firmware soubor. |
| B | Aktualizace systému, tedy aktualizace s zjednodušeným a řízeným postupem více modulů najednou. Soubory Firware lze stáhnout zde v aplikaci. |
| C | Obnova aktualizace, aby se poškozený modul obnovil ručně. Umožňuje uživateli lokálně vybrat firmware soubor. |
Přístup k této funkci | Role User nebo pro některá zařízení pouze Digitální uživatel a vyšší pozice |
| Typ zařízení, která tuto funkci podporují | Jističe, moduly, měřič energie, spínače a pojistkové převody |
| Stav zařízení | Propojení a komunikace |
| Typ spojení se zařízením | Komunikace přes sériovou síť (Modbus RS485) a Ethernet (Modbus TCP) |
>> Pro více informací o podporovaných zařízeních a požadavcích pro každé z nich se prosím podívejte na dokument 9AKK108467A9238, který je dostupný zde.
Aktualizace firmwaru na zařízeních jsou zásadní pro bezpečnost a stabilitu. Dodržujte tyto bezpečnostní postupy pro všechny aktualizace firmwaru.
Přístup k aktualizacím založený na rolích
Bezpečnostní kontroly před aktualizací
1. Ověřit konektivitu zařízení
☐ Zařízení je připojeno a komunikuje
☐ Síťová cesta k zařízení je stabilní
☐ Žádné komunikační časové limity ani chyby
☐ Zařízení je v bezpečném provozním stavu (není pod zátěží)
2. Ověřit zdroj aktualizace
☐ Firmware stažený pouze z oficiálního library.abb.com
☐ Ověřena integrita firmware souborů (kontrolní součet MD5/SHA256, pokud je k dispozici)
☐ Velikost souboru aktualizace odpovídá dokumentované specifikaci
☐ Časové razítko aktualizace odpovídá poznámkám k vydání
3. Ověřování prostředí
☐ Aplikace Ekip Connect neběží na jiných pracovních stanicích
☐ Síťový firewall zařízení nakonfigurovaný tak, aby umožňoval port 69/UDP (TFTP)
☐ Žádný konkurenční přístup k zařízením z jiných nástrojů
☐ Dostatek místa na disku na pracovní stanici pro aktualizační soubory
Ověření digitálního podpisu
Během aktualizace
1. Nepřerušujte proces aktualizace
2. Udržujte zařízení napájené a připojené po celou dobu aktualizace
3. Sledovat průběh aktualizací v rozhraní Ekip Connect
4. Neprovádět jiné operace během probíhající aktualizace
5. Síťové připojení musí zůstat stabilní
Obnova po selhání aktualizace
1. Zkontrolujte stav zařízení (může být v režimu obnovy)
2. Zkontrolujte chybový log Ekip Connect kvůli důvodu selhání
3. Pokuste se o obnovu pomocí možnosti "Obnovit aktualizaci", pokud je dostupná
4. Kontaktujte podporu ABB, pokud obnova selže
5. Nezapínejte zařízení během obnovy (pokud je to možné)
Ověření po aktualizaci
1. Ověřit, zda zařízení reaguje na komunikaci
2. Potvrdit, že verze firmwaru odpovídá zamýšlenému vydání
3. Otestujte základní provoz zařízení
4. Zkontrolujte záznam událostí zařízení kvůli případným chybovým podmínkám
5. Ověřit všechny nakonfigurované parametry stále nedotčené