Configuratie

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Paginafuncties

  • Bekijk en bewerk apparaatparameters in relatie tot de installatie waar het apparaat is geïnstalleerd.
  • Bekijk en bewerk enkele interne configuratieparameters van het apparaat.
 

Hoe het eruitziet

page function
 
Onderdeelbeschrijving
EenVoortgangsbalk om waarden van het apparaat af te lezen. Verschijnt terwijl waarden worden gelezen.
B
read icon: leest waarden uit het apparaat
write icon: schrijft waarden naar het apparaat
C
Sectie Parameters
expands icon : Breidt het gedeelte parameters uit.
 collapses icon: klapt het parameters-gedeelte in.
 
Bewerk een parameter
  1. Breid het parameters uit dat je moet instellen: Ekip Connect leest de waarden van het apparaat, de voortgangsbalk verschijnt.
  2. Stel de gewenste waarde of optie in.
  3. Om de setwaarden naar het apparaat over te zetten, klik je op download icon: een bericht verschijnt met het resultaat van de bewerking.