Poznámka: komunikace se sériovým modulem (Ekip Com modbus RTU) je možná pouze tehdy, pokud je zapnut parametr "Local bus". Pro informace o jeho zapnutí se prosím podívejte do manuálu k zařízení.
Jak začít Scanning pomocí Serial Bus
Postup pro vyhledávání zařízení připojených přes sériovou síť Modbus RS485 pomocí Scanning je popsán níže.
Na stránce Scanning v Connection to devices pro konfiguraci parametrů sériové sběrnice klikněte vedle Sériové na Konfigurovat.
Nastavte parametry a klikněte na OK.
DŮLEŽITÉ: hodnoty musí odpovídat těm nastaveným na zařízení.
Klikněte na Scanning vedle Serial: Ekip Connect spustí scan
Poznámka: během probíhajícího Scanning je možné použít Ekip Connect. Není však možné spustit další skenu.
Po dokončení Scanning pokračujte následovně:
Kdyby to našlo...
Potom...
A pak...
pouze jedno zařízení
Položky menu zařízení jsou zobrazeny.
Stránka Scanning je aktualizována informacemi o nalezeném zařízení.
1. Zkontrolujte, že stav zařízení je PŘIPOJEN.
2. Vyberte požadovanou stránku a začněte konfigurovat a monitorovat zařízení.
více než jedno zařízení
Položky menu, pro které Ekip Connect automaticky aktivoval komunikaci, se zobrazují.
Stránka Scanning je aktualizována informacemi o nalezeném zařízení.
1. Klikněte na SELECT, odpovídající danému zařízení.
2. Zkontrolujte, že stav zařízení je PŘIPOJEN.
3. Vyberte požadovanou stránku pro zahájení konfigurace a monitorování zařízení.
Poznámka: pokud skenování skončí a zařízení nebylo nalezeno, obraťte se na "Řešení problémů".
Parametry sériového skenování
Parametry sériového Scanning jsou popsány níže.
Poznámka: pokud si nejste jisti vybranými hodnotami, vyberte v seznamu Vybrat vše.
Popis parametru
Výchozí hodnota pro ABB zařízení
Modelu com
Seznam dostupných komunikačních portů při spuštění Ekip Connect. DŮLEŽITÉ: pokud se během Performing Ekip Connect objevil nový adaptér, klikněte na Aktualizovat porty.
Poznámka: vyberte Zobrazit pouze ABB klíče pro zobrazení pouze portů s komunikačními jednotkami Ekip T&P.
-
Baudrate
Rychlost komunikace (přenosová rychlost).
19200 bitů/sekunda
Parita
Režimy monitorování chyb informačních balíčků.
DOKONCE
Přerušení zápasu
Maximální čekací doba na odpověď od zařízení, která se hledají.
100 ms
Adresy
Adresy pro vyhledávání kompatibilních zařízení.
Vyberte 1...31: omezuje Scanning na adresy od 1 do 31
Scan rezervované parametry: rozšiřuje Scanning na adresy od 248 do 254.