Systém ochrany rozhraní

This article has been translated automatically. See the original version.

Popis nástroje
Funkce IPS Interface Protection System umožňuje řízení poruch v instalacích, které jsou schopny fungovat díky energii vyrobené z obnovitelných a místních zdrojů, zejména kvůli absenci napájení, například kvůli závadě na straně napětí MV.

Funkce odpovídá standardu CEI 0-16.
 

Popis funkce
Systém ochrany rozhraní je funkce, která monitoruje instalace v reálném čase a může pracovat s energií z obnovitelných a místních zdrojů. Pokud dojde k poruše elektrické sítě, zejména výpadku proudu, funkce chrání instalaci.

Řeší se dva scénáře:
  • zařízení jako hlavní mřížkový jistič (konfigurace automatického opětovného uzavírání relé není dostupná).
  • zařízení jako lokální jistič generátoru (k dispozici konfigurace automatického uzavírání relé).
Funkce odpovídá standardu CEI 0-16.
>> Pro podrobnosti o funkci systému ochrany rozhraní se prosím podívejte na dokumenty 1SDH002043A1001-C dostupné zde a 1SDH002129A1002 zde.
 

Systém ochrany rozhraní v Ekip Connect
Z Ekip Connect lze provádět následující operace:

  • Rychle nakonfigurujte funkci, tj. instalační nastavení, nastavení ochranných zařízení, vstupy a výstupy
 

Požadavky

Přístup k této funkci
Neomezený
Typ zařízení, která tuto funkci podporují
Ekip UP, EkipUP+
Stav zařízeníJakékoliv pro konfiguraci funkce a uložení konfigurace.
Připojil jsem se a komunikoval pro přenos konfigurace na zařízení.
Poznámka: doporučuje se během přenášení ponechat jistič v otevřeném stavu.
Typ spojení se zařízenímMístní spojení: spojení přes Ekip T&P
Vzdálené připojení: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU komunikační modul
>> Pro více informací o podporovaných zařízeních a požadavcích pro každé z nich se podívejte na dokument 9AKK108467A9238, který je dostupný zde.
 

Jak to vypadá

Poznámka: následující obrázek odkazuje na stránku, která je viditelná s otevřeným/novým projektem. Viz Konfigurace funkce Systém ochrany rozhraní.
 protection system interface
Část
Popis
ZhrouceníTlačítko pro otevření dalšího projektu nebo vytvoření nového projektu.
Povolení/ZakázánoTlačítko pro zapnutí/vypnutí funkce. Aktuální stav je zobrazen v [A].
Resetovat výchozí nastaveníTlačítko pro resetování parametrů na tovární nastavení.
UložitTlačítko pro uložení projektu na PC ve formátu .ips.
Poznámka: .ips formát je proprietární formát, který lze číst pouze pomocí Ekip Connect.
PřenéstTlačítko pro přenos konfigurace do zařízení
Zobrazit diagram/zobrazit pohled dlaždicTlačítko pro změnu pohledu na oblast [B].
AStav funkce
BOblast prvků je třeba nastavit v dlaždicovém zobrazení (výchozí) nebo v diagramovém zobrazení.
CPlocha pro parametry prvku vybraného v [B].
 

Konfigurujte funkci Interface Protection System

  1. Klikněte na Nástroje > Systém ochrany rozhraní.
  2. Pro zahájení nového projektu vyberte typ zařízení a poté tlačítko pro funkci, kterou zařízení vykonává, nebo klikněte na Otevřít projekt pro otevření dříve uloženého projektu.
  3. Na zobrazené stránce, v oblasti prvků, které mají být konfigurovány (viz Jak to vypadá), vyberte prvek, který má být konfigurován, a nastavte parametry.
  4. Klikněte na Povolit pro povolení této funkce.
  5. Pro přenos konfigurace do zařízení klikněte na Přenos.
Poznámka: Pro přenos konfigurace na jistič se doporučuje, aby jistič byl v otevřeném stavu.
  1. Jak je také uvedeno ve zprávě na stránce, zkontrolujte, zda zařízení správně přijímá stav jističe, tj. zda je v nepřítomnosti napětí zapnutý vstup 01 modulu Ekip Signaling 4k, a klikněte na Ano: na konci přenosu lze stáhnout soubor .pdf obsahující konfigurační zprávu.