Palubní deska

This article has been translated automatically. See the original version.

Funkce stránky

  • Zobrazit souhrn nebo nejdůležitější informace o zařízení
  • Přistupte ke stránkám s podrobnějšími informacemi.
 

Jak to vypadá

Dashboard page
 
 

Měření plochy

Area Measurements: Currents

 

Area Measurements: Voltages
 
Area Measurements: Powers
 
Popis
části
ATlačítko pro přístup k sekci Měření v Monitorování stránky
BMenu měření
C

Oblast zobrazení měření proudu

  • Aktuální RMS: získaná měření:
    • Proud každé fáze
    • Ine: neutrální proud
    • IGnd: vnitřní zemní proud
    • IGndEx1: vnější zemní poruchový proud
  • Maximální hodnota proudu: maximální naměřený fázový proud. Hodnota vypočítána od doby, kdy bylo zařízení napájeno nebo od posledního ručního resetu.
  • Minimální hodnota proudu: minimální naměřený fázový proud. Hodnota vypočítána od doby, kdy bylo zařízení napájeno nebo od posledního ručního resetu.
  • Reset: tlačítko pro resetování minimálních a maximálních hodnot
D

Zobrazovací plocha měření napětí

  • Napětí RMS: získaná měření:
    • napětí každé fáze (jednofázové i fázové a fázové)
    • U0: nulové napětí
  • Maximální hodnota napětí: maximální naměřené fázové napětí. Hodnota vypočítána od doby, kdy bylo zařízení napájeno nebo od posledního ručního resetu.
  • Minimální hodnota napětí: minimální naměřené fázové napětí. Hodnota vypočítána od doby, kdy bylo zařízení napájeno nebo od posledního ručního resetu.
  • Reset: tlačítko pro resetování minimálních a maximálních hodnot

E
Oblast zobrazení měření výkonu:
  • fázový a celkový aktivní výkon
  • fázový a celkový jalový výkon
  • fáze a celkový zdánlivý výkon
 

Regionální akce

Events area
 
Popis
části
ATlačítko pro přístup k sekci Události v sekci Monitorování stránky.
B

Menu událostí:

  • Všichni: zobrazuje posledních šest zaznamenaných událostí, bez jízd a alarmů
  • Intervence: zobrazuje posledních šest zaznamenaných cest.
  • Alarmy : zobrazuje posledních šest zaznamenaných alarmů.
C
Oblast, která zobrazuje vybrané události v [B]:
status change icon: změna stavu
warning icon/Icona di attenzione disabilitata: varování
error icon:chyba
information icon:informace
edit icon:vyměnit
Area Status widget

Stav oblasti

Popis
části
Stav jističe
closed icon:uzavřený
open icon:otevřený
undefined icon:nedefinovaný
Výpadek jističe
tripped icon:klopýtl
not tripped icon: nebyl spuštěn
Opotřebení kontaktů0 % = žádné opotřebení
100 % = úplně opotřebované
# ProvozCelkový počet manuálních operací, intervencí, neúspěšných zásahů a testovacích intervencí.
 

Informace o oblasti

 
information area
Popis
části
ATlačítko pro přístup k stránce Informace
BPřizpůsobený název zařízení (parametr CB Název značky upravitelné v klasickém zobrazení > konfigurace jednotky > informace o přizpůsobení)
C
Typ zařízení (parametr CB Typ také viditelný v klasickém pohledu > Informace > Obecné parametry)
DPočet pólů
EJmenovitý proud (In)
FJmenovité napětí (Un)
GFrekvence
 
Resetovat minimální a maximální zaznamenané hodnoty
Poznámka: funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je zařízení připojeno k Ekip Connect přes point-to-point připojení.
 
  1. V sekci Měření klikněte na typ měření (proudy nebo napětí), pro který chcete resetovat minimální a maximální hodnoty.
  2. Klikněte na Reset.