Power Controller: užitečné informace

This article has been translated automatically. See the original version.

Popis funkce
Funkce Power Controller je volitelná funkce integrovaná ve vydání, která umožňuje řídit zatížení instalace podle spotřeby energie za účelem snížení spotřeby a optimalizace energetické účinnosti. Power Controller ovládá zátěže a generátory v reálném čase (až patnáct zátěží) a koreluje průměrnou spotřebu energie během přednastaveného časového rámce uživatelem s výkonem stanoveným ve smlouvě o dodávce.

 
Tato funkce zabraňuje překročení smluvního limitu spotřeby energie následujícími hodnoticími faktory:
  • kumulativní měření energie spotřebované instalací
  • odhad spotřebované energie na konci monitorovacích období, do kterých je období fakturace elektřiny rozděleno
  • Automatické řízení zátěže, tj. dočasné odpojení zátěží s nižší prioritou, pokud výkon překročí monitorovací prahy odvozené ze nastavených parametrů (limit výkonu a monitorovací období)
  • Automatické rozpoznání monitorovacích období na základě vnitřních hodin jednotky nebo externího synchronizačního signálu, s resetem a restartem měřičů energie na konci každého období.
 

Princip fungování
Princip fungování je Master (zařízení) – Slave (pomocné generátory nebo zátěže). Master je buď zapojen kabelem, nebo připojen přes dedikovanou sběrnici (Link bus) k zařízením na napájecí straně spojovacích obvodů slave. Master kvantifikuje spotřebovanou energii v pravidelných intervalech (čas měření) a na konci každého období provádí následující činnosti:

Když...Potom...
Průměrná hodnota je nad stanoveným prahem vysoké spotřebyŘídí odpojení zátěže nebo připojení generátoru
Průměrná hodnota je pod stanoveným nízkým prahem spotřebyŘídí připojení zátěže nebo odpojení generátoru
pokud je odhad v rámci přijatelných limitů spotřebyNeprovádí se žádná akce
>> Pro podrobnosti o funkci Power Controller si přečtěte white paper "Load management Ekip Power Controller for SACE Emax 2", který je dostupný zde.
 

Power Controller v Ekip Connect
Z Ekip Connect lze provádět následující operace:

  • rychle nakonfigurujte jak funkci, tak zátěže
  • Monitorujte stav zátěží a měřených hodnot
 

Požadavky

Přístup k této funkci
Neomezené pro zařízení, na kterých byla funkce aktivována
Typ zařízení, která tuto funkci podporují
  • Externí jednotka pro jističe (např. Ekip Up)
  • Jističe
Stav zařízeníJakékoliv pro konfiguraci funkce a uložení konfigurace.
Připojil jsem se a komunikoval pro přenos konfigurace na zařízení.
Poznámka: během přenosu se doporučuje ponechat jističe a stykače, které řídí zátěže za jističi, v otevřeném stavu.
Typ spojení se zařízenímJakýkoliv
>>Pro více informací o podporovaných zařízeních a požadavcích pro každé z nich se prosím podívejte na dokument 9AKK108467A9238, který je dostupný zde.