Pro přístup k pokročilým funkcím Ekip Connect, například těm, které vyžadují konkrétní roli, se uživatelé musí přihlásit do MyABB přímo v nástroji.
MyABB slouží jako sdílená služba, která umožňuje uživatelům ověřit se napříč celým digitálním ekosystémem ABB s využitím stejných přihlašovacích údajů.
Pro uživatele, kteří již účet nemají, lze registrační proces zahájit přímo v nástroji kliknutím na určený registrační odkaz.
Registrace je zcela zdarma a vyhovuje jak firemním , tak osobním uživatelům.
Požadavky na registraci
E-mailová adresa nesmí být dříve použita k registraci na MyABB.
Heslo musí mít alespoň 8 znaků a obsahovat 3 různé typy znaků: malá / velká písmena, čísla nebo symboly.
Heslo nemůže být stejné jako u předchozích 24.
Minimální doba trvání hesla je jeden den, maximální 365 dní.
Účet bude pozastaven po šesti nechybných pokusech; uživatelé budou muset počkat 30 minut, než se pokusí o přístup znovu.
Doporučuje se vícefaktorové ověřování.
Platnost přihlášení v případě absence sítě
Aby bylo možné využívat pokročilé funkce Ekip Connect 3 i ve výjimečných situacích, kdy uživatelé potřebují práci bez připojení k internetu, Ekip Connect 3 umožňuje uživatelům uložit přihlašovací údaje offline po dobu 14 dnů.
Tato funkce funguje bez problémů, aniž by vyžadovala zásah uživatele: po úspěšném přihlášení přes MyABB si Ekip Connect 3 uchovává uložené informace po dobu 14 dnů od posledního použití nástroje s přístupným internetovým připojením.
Po 14 dnech, pokud se uživatelé nepřipojí k internetu pomocí Ekip Connect 3, si zachovají přístup k nástroji, ale nebudou moci využívat pokročilé funkce, které vyžadují přihlášení.
Osvědčené postupy autentizace a bezpečnostiZatímco MyABB vynucuje minimální délku hesla 8 znaků s požadavky na složitost, doporučujeme přísnější postupy:
Pro zvýšení bezpečnosti použijte alespoň 12 znaků
Zahrňte kombinaci velkých/malých písmen, čísel a symbolů
Vyhněte se osobním informacím nebo slovníkům
Nikdy nesdílejte heslo s kolegy
Okamžitě změňte heslo, pokud máte podezření na kompromitaci
Nepoužívejte znovu předchozích 24 hesel (systém vynucován)
Vícefaktorová autentizace (MFA)
Důrazně doporučujeme povolit MFA na vašem účtu MyABB:
1. Ochrana MFA
• Přidává druhou vrstvu autentizace nad rámec hesla
• Vyžadováno při přístupu ke cloudovým službám ABB (Ability, Digital Manager)
• Zabraňuje neoprávněnému přístupu i v případě kompromitace hesla
2. Podporované metody MFA
• Jednorázová hesla založená na čase (TOTP) prostřednictvím autentizačních aplikací
• SMS zprávy na registrovaný mobilní telefon
3. Pokyny k nastavení
• V nastavení účtu MyABB: "Bezpečnost" → "Povolit MFA"
• Zvolit preferovanou metodu MFA
• Ukládání záložních kódů na zabezpečeném místě
• Otestovat MFA s přihlášením před plným povolením
Bezpečnost relace
Sezení MyABB jsou spravována automaticky:
Platnost 30denní ověření po úspěšném přihlášení
Automatické vymezení po delší nečinnosti (doporučeno: 1 hodina)
Offline přihlášení uložené do mezipaměti po dobu 14 dnů pro místní operace
Po 14 dnech bez internetu: pokročilé funkce vyžadují opětovné ověření
Ruční odhlášení je dostupné v menu účtu MyABB
Monitorování bezpečnosti účtu
Sledujte svůj účet MyABB kvůli podezřelé aktivitě:
Zkontrolujte nedávnou aktivitu přihlášení v nastavení účtu MyABB
Prohlédněte si záložku "Aktivní relace" kvůli neočekávaným místům/zařízením
Okamžitě nahlaste podezřelou aktivitu podpoře ABB
Aktualizujte heslo, pokud si všimnete neoprávněného přístupu
Ztráta přístupu
Pokud ztratíte přístup ke svému účtu MyABB:
Použijte odkaz "Zapomenuté heslo" na přihlašovací stránce MyABB
Dodržujte proces ověřování e-mailem
Pokud e-mail není k dispozici, kontaktujte podporu ABB s ověřením od společnosti