Režimy připojení
Možné spojení mezi zařízením a Ekip Connect
Je možné připojit Ekip Connect k zařízení prostřednictvím:
- připojení přes USB (Ekip Test & Programming a Ekip Programming)
- připojení přes sériovou síť (Modbus RS485)
- připojení přes ethernetovou síť (Modbus TCP, Ekip Link)
DŮLEŽITÉ: při připojení přes USB může použití jiných příslušenství než ABB zařízení poškodit.
Spojení přes Ekip T&P a Ekip Programming
Tato architektura slouží pro připojení přes převodníky Ekip T&P a Ekip Programing. Pro testovací funkce je nutné připojit přes Ekip T&P. Připojte převodník k USB portu na počítači na jedné straně a k přednímu konektoru zařízení na druhé straně.
DŮLEŽITÉ: k připojení k zařízení používejte pouze kabely dodávané s měničem. Nepoužívejte jiné kabely než ty, které jsou již dodané.
Připojení přes sériovou linku
Používejte systémové komunikační moduly (např.: PR122/P s modulem PR120/D-M) nebo integrované systémy (např.: PR223EF).
Potřebujete sériový linkový převodník, který převede RS485 linku (na straně zařízení) na linku dostupnou v počítači (např.: RS232, USB, Ethernet). Používaný komunikační protokol je Modbus RTU.
Je nutné připojení k systémové sběrnici. Připojení k systémové sběrnici je označeno písmeny W1 a W2 na schématu obvodů zařízení.
Pro podrobnosti o konfiguraci sítě se prosím podívejte na dokument "Komunikace přes sběrnici s ABB jističi", který je
dostupný zde.
Připojení přes Ethernet
DŮLEŽITÉ: Pro připojení k zařízení musí být Ekip Connect připojen ke stejné ethernetové síti, ke které je zařízení připojeno.Pro jističe použijte komunikační modul Ekip Com pro příslušný síťový protokol (např. Ekip Com Modbus TCP/IP a Ekip Com Ethernet/IP).
>> Pro podrobnosti o konfiguraci sítě viz dokument "Komunikace přes sběrnici s ABB jističi", který je dostupný zde.U ostatních zařízení vybavených ethernetovým portem připojte ethernetový kabel přímo k zařízení.