Cesta v klasickém pohledu: Klasický pohled > Dataloggeru
Funkce Datalogger umožňuje zaznamenávání dat spojených s spouštěcí událostí. Zaznamenaná data jsou:
stáhněte nahrávku a analyzujte ji pomocí funkce Data Viewer
>> Pro více informací o podporovaných zařízeních a požadavcích pro každé z nich prosím navštivte dokument 9AKK108467A9238, který je dostupný zde.
| Část | Popis |
|---|---|
| A | Tlačítko pro návrat do menu Nástroje |
| B | Rozložení nástrojů, kde lze provádět operace Dataloggeru. |
| Část | Popis |
|---|---|
| A | Oblast s tlačítky tooltip Začátek: Tlačítko pro spuštění záznamu z dataloggeru Stop: Tlačítko pro dokončení záznamu běžícího dataloggeru. Stažení: Tlačítko pro stažení nahraného dataloggeru. Toto tlačítko je povoleno pouze tehdy, pokud je datalogger zastaven. |
| B | Možnosti ke stažení: Tlačítko pro možnost zapnutí dataloggeru a nastavení parametrů záznamu (počet registrů, frekvence vzorkování, zpoždění zastavení). |
| C | Dynamický štítek pro informování uživatele o stavu dataloggeru. Dostupný stav je připraven, běží a zastaven. |
Konfigurace se provádí hlavně v okně "Options", ke kterému se dostanete pomocí tlačítka "Download options" v tooltipu.
Okno možností se skládalo převážně ze 2 částí; sekce "Obecné" a "Trigger".
V sekci "Obecné" je spravováno povolení funkce a běžné konfigurace dataloggeru. Uživatel rozhoduje o čísle registru ve vzorku, vzorkovací frekvenci a stop delay pro daný záznam dataloggeru.
| Prvek | Popis |
|---|---|
| Datalogger aktivován | Tlačítko pro zapnutí/vypnutí funkce dataloggeru |
| Počet registrů ve vzorku | Počet registrů ve vzorku (8, 16, 32) |
| Vzorkovací frekvence | Frekvence sběru dat. Čím vyšší je vzorkovací frekvence, tím kratší je doba nahrávání. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Stop delay | Tlačítko pro nastavení zpoždění zastavení. Označuje délku nahrávky po spouštěcí události, v sekundách. Maximální limit je 10 sekund a je dostupný. |
V sekci Trigger si uživatel vybere požadovaný trigger ze seznamu spouštěcích událostí.
Vzorkování Frekvence (Hz) | Počet Zaregistrovat se ve vzorku | Velikost Datalogger soubor (s) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 13.6 |
| 16 | 6.8 | |
| 32 | 3.4 | |
| 2400 | 8 | 6.8 |
| 16 | 3.4 | |
| 32 | 1.7 | |
| 4800 | 8 | 3.4 |
| 16 | 1.7 | |
| 32 | 0.85 | |
| 9600 | 8 | 1.7 |
| 16 | 0.85 | |
| 32 | 0.425 |
Data Logger Pro umožňuje zaznamenávání proudových a napěťových vln, alarmů a digitálních signálů spojených s událostí. Pro tuto funkci je potřeba SD karta nainstalovaná na jističi, což umožňuje delší dobu nahrávání. Navíc verze Pro nabízí více proměnných oproti základní verzi a nabízí komplexní přehled systémových událostí.
Ppožadavek:
Jakmile budou splněny všechny předpoklady, zobrazí se sekce Datalogger Pro. Klikněte na tlačítko Options pro provedení konfigurace.
Přístupem do sekce "Obecné" lze nastavit parametry jako počet registrů ve vzorku, frekvenci vzorkování, zpoždění stop a zapnutí dataloggeru.
| Prvek | Popis |
|---|---|
| Datalogger aktivován | Zapnutí/vypnutí funkce dataloggeru |
| Počet registrů ve vzorku | Počet registrů ve vzorku (8, 16, 32, 64) |
| Vzorkovací frekvence | Frekvence sběru dat. Čím vyšší je vzorkovací frekvence, tím kratší je doba nahrávání. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Stop delay | Nastavte zpoždění zastavení, které je dostupné pouze při zvolení modality "Single trigger". Označuje délku nahrávání po spouštěcí události, v sekundách. Maximální limit je 10 sekund. |
V sekci "Trigger" jsou k dispozici dvě modality, "Single Trigger" nebo "Multi trigger". Druhá možnost umožňuje nastavit až tři různé spouštěče.
Jeden spouštěč
V režimu Single trigger si můžete nastavit typ Triggeru ze seznamu předdefinovaných událostí nebo dokonce přizpůsobený podle svých potřeb.
Multi Trigger
V multitrigger modalitě můžete nastavit typy triggerů nezávisle pro až 3 triggery. Během jedné registrace lze zaznamenat maximálně 30 spouštěcích událostí.
| Část | Popis |
|---|---|
| Spouštěcí modalita | Zapněte multi trigger modalitu. |
| Trigger | Vyberte si spouštěč, který chcete nastavit. |
| Typ spouště | Nastavte typ ze seznamu spouštěcích událostí. Je zde možnost nastavit podle přání přizpůsobenou spouštěcí událost výběrem vlastního typu spouštěče. |
| Hodnota registru | Nastavte typ spouštěcí události pomocí šestinásobného desetinného čísla |
Stáhněte si nahrávku
Klikněte na Stáhněte datalogger a zobrazí se vám okno obsahující vyhrazené sekce k vyplnění a výběru.
| Název souboru | Vyberte název datalogge souboru a adresář. Ve výchozím nastavení je název souboru ve formátuCBTagName_Datalogger_YYYYMMDD hh:mm:ss . Přípona souboru musí být vždy ".abb". |
| Výběr offsetu při spuštění | Umožňuje vybrat spouštěcí událost ke stažení v případě, že je zvolena modalita Multi Trigger. |
| Volný výběr offsetu | Poskytuje kurzor na časové ose, podle kterého si můžete vybrat, kdy zahájit stahování. Umožňuje to být okno pro stažení zaměřeno na přesný čas. Dostupné, když je zvolena metoda Multi Trigger. |
| Časové okno | Časově omezené okno pro výběr začátku a konce Download. Okno můžete zmenšit nebo zvětšit posouváním dvou kurzorů. |
Datalogger soubor lze stáhnout dvěma odlišnými způsoby:
Odpojím SD karty od jističe a připojením přímo k počítači. Pro provedení tohoto typu činnosti by měl být jistič v otevřeném stavu a operace musí být provedena v plném bezpečí.
Pokud zvolíte druhou možnost, není potřeba data stahovat z Datalogger PRO, protože můžete nahrávku otevřít přímo v nástroji Dataviewer kliknutím na tlačítko "Otevřít kartu". Maximální velikost souboru DataLogger v několika sekundách, kterou lze stáhnout přes Ekip Connect bez nutnosti odpojit SD kartu, je definována přesnou kombinací počtu registrů a použité frekvence:
| Frekvence | Registr | Velikost (velikosti) |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 218.453 |
| 16 | 109.227 | |
| 32 | 54.613 | |
| 64 | 27.307 | |
| 2400 | 8 | 109.227 |
| 16 | 54.613 | |
| 32 | 27.307 | |
| 64 | 13.653 | |
| 4800 | 8 | 54.613 |
| 16 | 27.307 | |
| 32 | 13.653 | |
| 64 | 6.827 | |
| 9600 | 8 | 27.307 |
| 16 | 13.653 | |
| 32 | 6.827 | |
| 64 | 3.413 |
Pokud chcete stahovat soubory Dataloggeru, které tyto limity překračují, měli byste SD kartu odpojit a připojit ji přímo k počítači. Poté můžete jeho data přečíst pomocí nástroje Dataviewer.