Poznámka: komunikace s ethernetovým modulem (Ekip Com modbus TCP) je možná pouze tehdy, pokud je zapnutý parametr "Local bus". Pro informace o jeho zapnutí se prosím podívejte do manuálu k zařízení.
Jak začít Scanning přes Ethernet
Postup pro vyhledávání zařízení připojených ethernetovou sítí pomocí Scanning je popsán níže.
Na stránce Scanning v Connection to devices klikněte pro nastavení parametrů ethernetové sítě na Configure vedle network.
Nastavte parametry a klikněte na OK.
DŮLEŽITÉ: hodnoty musí odpovídat těm nastaveným na zařízení. >> Podrobnosti o parametrech síťové komunikace najdete v článku Ethernetové parametry skenování.
Klikněte na Scanning vedle network: Ekip Connect spustí sken.
Poznámka: během probíhajícího Scanning je možné použít Ekip Connect. Není však možné spustit další skenu.
Po dokončení Scanning pokračujte následovně:
Kdyby to našlo...
Potom...
A pak...
pouze jedno zařízení
Položky menu zařízení jsou zobrazeny.
Stránka Scanning je aktualizována informacemi o nalezeném zařízení.
1. Zkontrolujte, že stav zařízení je PŘIPOJEN.
2. Vyberte požadovanou stránku a začněte konfigurovat a monitorovat zařízení.
více než jedno zařízení
Položky menu, pro které Ekip Connect automaticky aktivoval komunikaci, se zobrazují.
Stránka Scanning je aktualizována informacemi o nalezeném zařízení.
1. Klikněte na SELECT , odpovídající danému zařízení. 2. Zkontrolujte, že stav zařízení je PŘIPOJEN. 3. Vyberte požadovanou stránku pro zahájení konfigurace a monitorování zařízení.
Poznámka: pokud skenování skončí a zařízení nebylo nalezeno, obraťte se na "Řešení problémů".
Parametry skenování Ethernetu
Parametry pro ethernetové skenování jsou popsány níže.
Popis
parametru
Síťové adaptéry
Umožňuje vybrat síťový adaptér.
DŮLEŽITÉ: pokud se během Performing Ekip Connect objevil nový adaptér, klikněte na Obnovit.
Intercept nevyžádané ARP pakety: umožňuje broadcast communication search pro automatické síťové Scanning.
Přerušení zápasu
Maximální čekací doba na odpověď od zařízení, která se hledají.
IP adresy
Použijte seznam IP adres: vyhledejte zařízení v zadaném seznamu adres.
Použijte rozsah IP adres: vyhledejte zařízení v zadaném adresním rozsahu.