Szkolenia wideo

This article has been translated automatically. See the original version.

Witamy na szkoleniach wideo Ekip Connect. W tej sekcji znajdziesz krótkie filmy opisujące różne funkcje aplikacji.


• Dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie Ekip Connect umożliwia konfigurację i uruchamianie urządzeń niskonapięciowych za pomocą komputera. Zarządzaj zasilaniem, analizuj dane elektryczne i wdrażaj plany ochrony, konserwacji i testowania — wszystko na jednej platformie. 

 

 

• Dowiedz się, jak łatwo skonfigurować parametry ochrony w Ekip Connect. Szybki i intuicyjny przewodnik po zabezpieczaniu systemu.

 

• Uzyskaj szybki przegląd narzędzia Logika niestandardowa i dowiedz się, jak z łatwością dostosować zachowanie systemu.

 

• Zapoznaj się z narzędziem Interface Protection System (IPS) i zrozum jego przeznaczenie.

 

• Dowiedz się, jak skonfigurować moduł Ekip Arc Flash 6F, aby poprawić wczesne wykrywanie łuku elektrycznego i poprawić bezpieczeństwo.

 

• Postępuj zgodnie z tym krótkim przewodnikiem, aby Twoje urządzenie było aktualne i działało płynnie dzięki najnowszym funkcjom.

 

• Opanuj zarządzanie licencjami i dowiedz się, jak korzystać z rynku Ekip Connect do wdrażania nowych produktów.

 

• Zapoznaj się z wykresami i danymi w sekcji monitorowania. Ten przewodnik pomoże Ci zrozumieć wydajność systemu.

 

• Zanurz się w rejestrowaniu i wizualizacji danych. Zobacz, jak rejestrator danych i przeglądarka danych współpracują ze sobą, aby zapewnić przydatne informacje.

 

• Dowiedz się, jak efektywnie przeprowadzać testy systemu i generować raporty za pomocą Ekip Connect.

 

• Generuj i przeglądaj szczegółowe raporty dotyczące urządzeń. Krótki przewodnik po uzyskiwaniu dostępu do ustawień i raportów z testów fabrycznych oraz ich interpretacji.

 

• Dowiedz się, jak wystawić opinię lub zgłosić problemy bezpośrednio w Ekip Connect. Twój wkład pomaga nam się rozwijać!