Videó tréningek

This article has been translated automatically. See the original version.

Üdvözöljük az Ekip Connect videó képzéseken. Ebben a részben rövid videókat talál, amelyek leírják az alkalmazás különböző funkcióit.


• Fedezze fel, hogy az Ekip Connect szoftver hogyan teszi lehetővé a kisfeszültségű eszközök PC-alapú konfigurálását és üzembe helyezését. Kezelje az áramellátást, elemezze az elektromos adatokat, és hajtsa végre a védelmi, karbantartási és tesztelési terveket - mindezt egy platformon. 

 

 

• Fedezze fel, hogyan állíthatja be egyszerűen a védelmi paramétereket az Ekip Connect alkalmazásban. Gyors és intuitív útmutató a rendszer biztonságossá tételéhez.

 

• Gyors áttekintést kaphat a Custom Logic eszközről, és megtudhatja, hogyan szabhatja testre rendszere viselkedését könnyedén.

 

• Fedezze fel az Interfészvédelmi rendszer (IPS) eszközt, és értse meg a célját.

 

• Ismerje meg, hogyan konfigurálhatja az Ekip Arc Flash 6F modult az ívvillanások korai észlelésének javítása és a biztonság javítása érdekében.

 

• Kövesse ezt a gyors útmutatót, hogy készüléke naprakész legyen, és zökkenőmentesen működjön a legújabb funkciókkal.

 

• Sajátítsa el a licenckezelést, és fedezze fel, hogyan használhatja az Ekip Connect piacteret új termékek bevezetésére.

 

• Ismerje meg a megfigyelési részben található grafikonokat és adatokat. Ez az útmutató segít megérteni a rendszer teljesítményét.

 

• Merüljön el az adatnaplózásban és a vizualizációban. Tekintse meg, hogyan működik együtt az adatnaplózó és az adatmegjelenítő, hogy gyakorlatban is hasznosítható elemzéseket nyújtson.

 

• Ismerje meg, hogyan végezhet rendszerteszteket és hogyan készíthet jelentéseket hatékonyan az Ekip Connect segítségével.

 

• Részletes eszközjelentések létrehozása és megtekintése. Gyors útmutató a beállítások és a gyári vizsgálati jelentések eléréséhez és értelmezéséhez.

 

• Tudja meg, hogyan hagyhat visszajelzést vagy jelenthet problémákat közvetlenül az Ekip Connect-ben. Az Ön hozzájárulása segít nekünk a fejlődésben!