ビデオトレーニング

This article has been translated automatically. See the original version.

Ekip Connect ビデオ トレーニングへようこそ。このセクションでは、アプリケーションのさまざまな機能を説明する簡単なビデオをご覧いただけます。


• Ekip Connect ソフトウェアが低電圧デバイスの PC ベースの構成と試運転を可能にする方法をご覧ください。電源の管理、電気データの分析、保護、メンテナンス、テスト計画の実装をすべて 1 つのプラットフォームで行います。 

 

 

• Ekip Connect で保護パラメータを簡単に設定する方法をご覧ください。システムを保護するための迅速かつ直感的なガイド。

 

• カスタム ロジック ツールの概要をすばやく把握し、システムの動作を簡単に調整する方法を学びます。

 

• インターフェイス保護システム(IPS)ツールを調べ、その目的を理解します。

 

• Ekip Arc Flash 6F モジュールを構成して、アーク フラッシュの早期検出を強化し、安全性を向上させる方法を学びます。

 

• このクイックガイドに従って、デバイスを最新の状態に保ち、最新の機能でスムーズに動作させてください。

 

• ライセンス管理をマスターし、Ekip Connect マーケットプレイスを使用して新製品を実装する方法を発見します。

 

• 監視セクションのグラフとデータを理解します。このガイドは、システムのパフォーマンスを理解するのに役立ちます。

 

• データロギングと視覚化について詳しく説明します。データロガーとデータビューアがどのように連携して実用的な洞察を提供するかをご覧ください。

 

• Ekip Connectを使用してシステムテストを実行し、レポートを効率的に生成する方法を学びます。

 

• 詳細なデバイスレポートを生成して表示します。設定と工場出荷時のテストレポートにアクセスして解釈するためのクイックガイド。

 

• Ekip Connect内で直接フィードバックを残したり、問題を報告したりする方法をご覧ください。あなたの意見は私たちの改善に役立ちます!