Stroomonderbreking: procedure

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Configureer de functie Load Shedding

  1. Klik op Tools > Load Shedding.
  2. Om een nieuw project te starten, selecteer je de gekozen versie van Load Shedding of selecteer je de knop om de configuratie Load Shedding actief op het apparaat te lezen.
 load shedding configuration
  1. Schakel de Load Shedding-functie in en klik op Configureren om de functieparameters te configureren.
  2. Als er een zonnestelsel en/of ATS is, klik dan op Configureren die overeenkomt met het element om de benodigde parameters te configureren.
  3. Voeg zoveel belastingen toe als er belastingen in het systeem zijn die gemonitord moeten worden.
  4. Stel de parameters in voor elke belasting (Load Shedding: parameters).
  5. Om het project op te slaan, klik je op Project opslaan.
  6. Om de configuratie naar het apparaat over te dragen, controleer je of het apparaat verbonden is en met Ekip Connect communiceert en klik je op Transfer: aan het einde van de overdracht kan een .pdf bestand met het configuratierapport worden gedownload.
Let op: om de configuratie naar het apparaat over te zetten, moet je het gekochte pakket op de Marketplace hebben geactiveerd.
 

Monitor de functie

  1. Met het apparaat verbonden en communicerend met Ekip Connect, klik je op Tools > Load Shedding.
  2. Open een project of selecteer de knop om de configuratie Load Shedding actief op het apparaat te lezen.
load shedding configuration
  1. Klik op Supervision.