Coupure de courant : procédure
Configurez la fonction Load Shedding
- Cliquez sur Outils > Coupure de charge.
- Pour lancer un nouveau projet, sélectionnez la version choisie de Load Shedding ou sélectionnez le bouton pour lire la configuration active sur l’appareil.

- Activez la fonction de coupure de courant et cliquez sur Configurer pour configurer les paramètres de la fonction.
- S’il existe un système solaire et/ou un ATS, cliquez sur Configurer correspondant à l’élément afin de configurer les paramètres nécessaires.
- Ajoutez autant de charges que possible dans le système à surveiller.
- Définissez les paramètres pour chaque charge (Load Shedding : paramètres).
- Pour sauvegarder le projet, cliquez sur Enregistrer le projet.
- Pour transférer la configuration sur l’appareil, vérifiez que celui-ci est connecté et communique avec Ekip Connect puis cliquez sur Transférer : à la fin du transfert, un fichier .pdf contenant le rapport de configuration peut être téléchargé.
Note : pour transférer la configuration sur l’appareil, vous devez avoir activé le forfait acheté sur Marketplace.
Surveillez la fonction
- Une fois l’appareil connecté et en communication avec Ekip Connect, cliquez sur Outils > Coupure de charge.
- Ouvrez un projet ou sélectionnez le bouton pour lire la configuration Load Shedding active sur l’appareil.
- Cliquez sur Supervision.