Corte de Carga: procedimento

Este artigo foi traduzido automaticamente. Veja a versão original.

Configurar a função Corte de Carga

  1. Clique em Ferramentas > Corte de Carga.
  2. Para iniciar um novo projeto, selecione a versão escolhida do Load Shedding ou selecione o botão para ler a configuração do Load Shedding ativa no dispositivo.
 load shedding configuration
  1. Ative a função de Corte de Carga e clique em Configurar para configurar os parâmetros da função.
  2. Se houver um sistema solar e/ou ATS, clique em Configurar correspondente ao elemento para configurar os parâmetros necessários.
  3. Adicione quantas cargas houver no sistema a serem monitoradas.
  4. Defina os parâmetros para cada carga (parâmetros de Corte de Carga).
  5. Para salvar o projeto, clique em Salvar projeto.
  6. Para transferir a configuração para o dispositivo, verifique se o dispositivo está conectado e se comunicando com Ekip Connect e clique em Transferir: ao final da transferência, um arquivo .pdf contendo o relatório de configuração pode ser baixado.
Nota: para transferir a configuração para o dispositivo, você deve ter ativado o pacote comprado no Marketplace.
 

Monitore a função

  1. Com o dispositivo conectado e se comunicando com Ekip Connect, clique em Ferramentas > Corte de Carga.
  2. Abra um projeto ou selecione o botão para ler o Load Shedding de configuração ativo no dispositivo.
load shedding configuration
  1. Clique em Supervisão.