Область тестирования: Тестовая последовательность

This article has been translated automatically. See the original version.

Описание

Тесты могут проводиться последовательно в виде тестовой последовательности. ABB предоставляет последовательность заранее определённых тестов, охватывающих максимально широкий диапазон аномальных значений тока и напряжения. Можно создавать индивидуальные тестовые последовательности.
 

Как это выглядит

Test sequences area
 
Часть
Функция
НазадВозвращается на главную страницу функции области тестирования .
Стандартная тестовая последовательностьОткрывается стандартная тестовая последовательность на странице.
Новая тестовая последовательностьОткрывает и отображает новый тест последовательности. Тестовые последовательности по умолчанию пусты
Открытая тестовая последовательностьОткрывает тестовую последовательность в формате .tsq, ранее загруженную и сохранённую на ПК.
Сохранить тестовую последовательностьСохраняется тестовая последовательность на ПК в формате .tsq.
Примечание: формат .tsq — это проприетарный формат, который можно читать только с помощью Ekip Connect
Переименование тестовой последовательностиПереименовывает открытую тестовую последовательность.
AУказывает сессию и название открытой тестовой последовательности
B

Кнопки для управления тестами в последовательности.

  • Выберите все/Снять отметку всех: выбирает тесты для проведения.
  • Добавьте тест: добавляет тест в последовательность.
C

Список тестов в последовательности. Для каждого теста предоставляется следующая информация:

  • Галочка, чтобы включить/исключить тест в выполнение последовательности
  • Название теста
  • Тайм-аут
  • Установленные значения тока и напряжения
  • Кнопки действий:
    • Down arrow icon: перемещает тест вниз в порядке выполнения
    • Up arrow icon: перемещает тест вверх в порядке выполнения
    • Edit icon: показывает вкладки для редактирования теста (вкладки редактирования теста)
    • Close icon: удаляет тест
ЦиклПовторяет тестовую последовательность, пока не прервётся вручную.
НачалоНачинайте тестовую последовательность.
ОстановкаПрерви тестовую последовательность.
 

Вкладки для редактирования тестов

Содержание вкладок
Свойство
  • Название теста
  • Тайм-аут: максимальное время, на которое Ekip Connect будет ждать сигнал срабатывания от устройства.
  • Возможность проверки времени поездки с установленными ограничениями
  • Минимальный и максимальный лимит времени поездки
СигналыСм. Tab Signals
Учение о гармонииСм. Табулатурные гармоники
 

Запустите тестовую последовательность

Danger icon ОСТОРОЖНОСТЬ! Проведите тест без текущего тока
  1. Подключив устройство и взаимодействуя с Ekip Connect, нажмите на раздел «Инструменты» > область тестирования.
  2. При необходимости создайте или выберите сессию для проведения теста (Создать тестовую сессию).
  3. Действуйте следующим образом:
Выступать...Тогда...
Стандартная тестовая последовательностьнажмите на стандартную тестовую последовательность
ранее сохранённая последовательностьНажмите на «Открыть тестовую последовательность » и выберите .tsq файл последовательности для открытия
Новая последовательностьсм. Создать тестовую последовательность.
 
  1. Чтобы настроить настройки тока и напряжения, а также значения теста, разместите курсор в соответствующей тестовой строке: появляются кнопки действий теста.
  2. Нажмите , Edit iconнастройте настройки в соответствии с конфигурацией устройства и условиями, которые хотите протестировать.
  3. Нажмите на OK.
  4. Выберите тесты, которые хотите провести в последовательности.
  5. Чтобы начать последовательность, нажмите Старт: сигналы отправляются на защитный релиз. Строка, соответствующая текущему тесту, показывает статус прогрессивного теста, а после завершения теста — результат теста. В конце теста следующий выбранный тест в последовательности выполняется автоматически. В конце последнего теста последовательность теста автоматически завершается.
Примечание: ни один из параметров нельзя изменить во время теста.
Релиз может вызвать трип, в зависимости от того, как он был настроен.
  1. Чтобы прервать тест вручную, нажмите Стоп.
  2. В окне завершения последовательности нажмите « Да », чтобы сгенерировать отчёт по тестовой последовательности. В противном случае выберите No. Также можно будет посмотреть отчёт позже с главной страницы теста (как он выглядит).
 

Создайте тестовую последовательность.

  1. В разделе Tools > Test нажмите на New test sequence.
  2. Нажмите « Переименовать тестовую последовательность » и присвоите ей имя.
  3. Нажмите « Добавить тест»: появляется строка теста 1 .
  4. Чтобы настроить тестовые настройки, а также значения тока и напряжения теста, разместите курсор на соответствующей тестовой строке: появляются кнопки действия теста.
  5. Нажмите на Edit icon, настройте настройки на вкладках редактирования тестов в зависимости от конфигурации устройства и условий, которые хотите протестировать, и нажмите OK.
  6. Повторите шаги 3, 4, 5, чтобы все тесты были добавлены в последовательность.
  7. Чтобы сохранить последовательность, нажмите «Сохранить тестовую последовательность».