Тестова зона: Тестова последователност

This article has been translated automatically. See the original version.

Описание

Тестовете могат да се провеждат последователно под формата на тестова последователност. ABB предоставя последователност от предварително определени тестове, които обхващат най-широкия възможен диапазон от абнормни стойности на ток и напрежение. Могат да се създават персонализирани тестови последователности.
 

Как изглежда

Test sequences area
 
Част
Функция
ГръбВръща се на главната страница на функцията Тестова област .
Стандартна тестова последователностОтваря стандартната тестова последователност на страницата.
Нова тестова последователностОтваря и показва нов тест на последователността. Тестовите последователности по подразбиране са празни
Отворена тестова последователностОтваря тестова последователност във формат .tsq, която вече е била изтеглена и запазена на компютъра.
Запазете тестовата последователностЗапазва тестовата последователност на компютъра в .tsq формат.
Забележка: форматът .tsq е собствен формат, който може да се чете само с Ekip Connect
Преименуване на тестовата последователностПреименува отворената тестова последователност.
ЕднаПоказва сесията и заглавието на отворената тестова последователност
B

Бутони за управление на тестовете в последователността.

  • Избери всичко/Отмени избора на всички: избира тестовете, които трябва да се извършат.
  • Добави тест: добавя тест към последователността.
C

Списък с тестове в последователността. Следната информация е предоставена за всеки тест:

  • Отметнете квадратчето, за да включите/изключите теста в изпълнението на последователността
  • Име на теста
  • Тайм-аут сет
  • Зададени стойности на ток и напрежение
  • Бутони за действие:
    • Down arrow icon: премества теста надолу по реда на изпълнение
    • Up arrow icon: премества теста нагоре в реда на изпълнение
    • Edit icon: показва табовете за редактиране на теста (табове за редактиране на тестове)
    • Close icon: изтрива тест
ЦикълПовтаря тестовата последователност, докато не бъде прекъсната ръчно.
ЗапочвамЗапочнете тестовата последователност.
СтопПрекъснете тестовата последователност.
 

Табове за тестова редакция

Съдържание на таба
Свойство
  • Име на теста
  • Таймаут: максимално време, през което Ekip Connect ще изчака сигнал за изключване от устройството.
  • Възможност за проверка на времето на пътуване спрямо определени ограничения
  • Минимален и максимален лимит за пътуване
СигналиВижте сигналите на табовете
ХармонициВижте табулатурни хармоници
 

Започнете тестова последователност

Danger icon ПРЕДПАЗЛИВОСТ! Извърши теста без течен ток
  1. След като устройството е свързано и комуникира с Ekip Connect, кликнете върху Инструменти > тестова зона.
  2. Ако е необходимо, създайте или изберете сесията, в която да се проведе тестът (Създайте тестова сесия).
  3. Продължете по следния начин:
Да изпълнявам...Тогава...
Стандартната тестова последователносткликнете върху Стандартна тестова последователност
вече запазена последователностКликнете върху Open test sequence и изберете .tsq файла на последователността, която трябва да се отвори.
нова последователноствиж Създаване на тестова последователност.
 
  1. За да персонализирате настройките и стойностите на тока и напрежението на теста, поставете курсора на съответния тестов ред: бутоните за действие на теста се появяват.
  2. Кликнете върху Edit icon, персонализирайте настройките според конфигурацията на устройството и условията, които искате да тествате.
  3. Кликни на OK.
  4. Изберете тестовете, които искате да пуснете в последователността.
  5. За да стартирате последователността, кликнете на Старт: сигналите се изпращат към защитния отпуснат. Редът, съответстващ на текущия тест, показва прогресивния тест и, когато тестът приключи, резултата от теста. В края на теста следващият избран тест в последователността се изпълнява автоматично. В края на последния тест тестовата последователност се прекратява автоматично.
Забележка: нито един от параметрите не може да бъде редактиран по време на теста.
Изданието може да генерира пътуване, в зависимост от това как е конфигурирано.
  1. За да прекъснете теста ръчно, кликнете на Стоп.
  2. От прозореца за завършване на последователността кликнете върху Yes, за да генерирате доклада за тестовата последователност. В противен случай изберете Не. Ще бъде възможно да се види докладът по-късно от основната тестова страница (Как изглежда).
 

Създай тестова последователност.

  1. В Инструменти > област Тест кликнете върху Нова тестова последователност.
  2. Кликнете върху "Преименуване на тестовата последователност " и присвоите име на последователността.
  3. Кликнете на Add test: появява се ред от тест 1 .
  4. За да персонализирате тестовите настройки и стойностите на тока и напрежението на теста, поставете курсора на съответния тестов ред: бутоните за действие на теста се появяват.
  5. Кликни на Edit icon, персонализирай настройките в табовете за тестова редакция според конфигурацията на устройството и условията, които искаш да тестваш, и кликни на OK.
  6. Повторете стъпките 3, 4, 5 за всички тестове, които ще бъдат добавени към последователността.
  7. За да запазите последователността, кликнете върху Запази тестовата последователност.