Testområde: Testsekvens

This article has been translated automatically. See the original version.

Beskrivelse

Tests kan køres i serie i form af en testsekvens. ABB tilbyder en sekvens af foruddefinerede tests, der dækker det bredest mulige spektrum af unormale strøm- og spændingsværdier. Tilpassede testsekvenser kan oprettes.
 

Hvordan det ser ud

Test sequences area
 
Del
Funktion
RygVender tilbage til hovedsiden for Testområde-funktionen .
Standard testsekvensÅbner standardtestsekvensen på siden.
Ny testsekvensÅbner og viser en ny sekvenstest. Testsekvenser er som standard tomme
Åben testsekvensÅbner en testsekvens i .tsq-format, som tidligere var downloadet og gemt på PC'en.
Gem testsekvensGemmer testsekvensen på PC'en i .tsq-format.
Bemærk: .tsq-formatet er et proprietært format, der kun kan læses med Ekip Connect
Omdøb testsekvensOmdøber den åbne testsekvens.
EnAngiver sessionen og titlen på den åbne testsekvens
B

Knapper til at styre testene i sekvensen.

  • Vælg alle/Fjern fravælg alle: vælger de tests, der skal udføres.
  • Tilføj test: tilføjer en test til sekvensen.
C

Liste over tests i sekvensen. Følgende information gives for hver test:

  • Kryds i boksen for at inkludere/udelukke testen i sekvensudførelsen
  • Testnavn
  • Timeout sat
  • Strøm- og spændingsværdier sat
  • Handlingsknapper:
    • Down arrow icon: flytter prøven ned i rækkefølgen for udførelsen
    • Up arrow icon: flytter testen op i rækkefølgen for udførelsen
    • Edit icon: viser fanerne til at redigere testen (Testredigeringsfaner)
    • Close icon: sletter en test
CykleGentager testsekvensen, indtil den manuelt afbrydes.
BegyndeStart testsekvensen.
StopAfbryd testsekvensen.
 

Testredigeringsfaner

Faneindhold
Egenskab
  • Testnavn
  • Timeout: maksimal tid hvor Ekip Connect venter på et tripsignal fra enheden.
  • Aktivering af kontrol af rejsetiden mod de fastsatte grænser
  • Minimums- og maksimumsgrænse for turtider
SignalerSe tabusignaler
HarmoniskeSe tab-harmoniske harmonikker
 

Start en testsekvens

Danger icon FORSIGTIGHED! Udfør testen uden strøm
  1. Med enheden forbundet og kommunikerende med Ekip Connect, klik på Værktøj > Testområde.
  2. Hvis nødvendigt, opret eller vælg den session, hvor testen skal udføres (Opret en testsession).
  3. Fortsæt som følger:
At optræde...Derpå...
Standardtestsekvensenklik på Default testsekvens
en tidligere gemt sekvensklik på Open testsekvens og vælg .tsq-filen for den sekvens, der skal åbnes.
En ny sekvensse Opret en testsekvens.
 
  1. For at tilpasse strøm- og spændingsindstillingerne samt værdierne for en test, placeres markøren på den relevante testrække: testaktionsknapperne vises.
  2. Klik på Edit icon, tilpas indstillingerne efter enhedskonfigurationen og de betingelser, du vil teste.
  3. Klik på OK.
  4. Vælg de tests, du vil køre i sekvensen.
  5. For at starte sekvensen, klik på Start: signalerne sendes til beskyttelsesudløseren. Linjen svarende til den løbende test viser den progressive teststatus og, når testen er færdig, testresultatet. Ved afslutningen af en test udføres den næste valgte test i sekvensen automatisk. Ved afslutningen af den sidste test afsluttes testsekvensen automatisk.
Bemærk: ingen af parametrene kan redigeres under testen.
Udgivelsen kan generere en trip, afhængigt af hvordan den er konfigureret.
  1. For at afbryde testen manuelt, klik på Stop.
  2. Fra sekvensfuldførelsesvinduet klikker du på Ja for at generere testsekvensrapporten. Ellers vælg Nej. Det vil også være muligt at se rapporten senere fra hovedtestsiden (Sådan ser den ud).
 

Opret en testsekvens.

  1. I værktøjsområdet > Test, klik på Ny testsekvens.
  2. Klik på Rename testsekvens og tildel et navn til sekvensen.
  3. Klik på Add test: testen 1 række vises.
  4. For at tilpasse testindstillinger samt strøm- og spændingsværdierne for en test, placeres markøren på den relevante testrække: testaktionsknapperne vises.
  5. Klik på Edit icon, tilpas indstillingerne i testredigeringsfanerne i henhold til enhedskonfigurationen og de betingelser, du vil teste, og klik på OK.
  6. Gentag trin 3, 4, 5 for alle tests, der skal tilføjes til sekvensen.
  7. For at gemme sekvensen, klik på Save test sequence.