Os testes podem ser executados em série na forma de uma sequência de testes. O ABB fornece uma sequência de testes pré-definidos que cobre a maior faixa possível de valores anormais de corrente e tensão. Sequências de teste personalizadas podem ser criadas.
Como é
Parte
Função
Voltar
Retorna à página principal da função área de teste .
Sequência padrão de testes
Abre a sequência padrão de testes na página.
Nova sequência de testes
Abre e exibe um novo teste de sequência. Sequências de teste são vazias por padrão
Sequência de teste aberta
Abre uma sequência de teste no formato .tsq que já havia sido baixada e salva no PC.
Sequência de teste de salvamento
Salva a sequência de teste no PC no formato .tsq. Nota: o formato .tsq é proprietário que só pode ser lido com o Ekip Connect
Renomear sequência de teste
Renomeia a sequência de teste aberta.
Um
Indica a sessão e o título da sequência de teste aberta
B
Botões para gerenciar os testes na sequência.
Selecione todos/Desselecionar todos: seleciona os testes a serem realizados.
Adicionar teste: adiciona um teste à sequência.
C
Lista de testes na sequência. As seguintes informações são fornecidas para cada teste:
Marque a caixa para incluir/excluir o teste na execução da sequência
Para personalizar as configurações e valores de corrente e voltagem de um teste, coloque o cursor na linha de teste relevante: os botões de ação de teste aparecem.
Clique em , personalize as configurações de acordo com a configuração do dispositivo e as condições que você deseja testar.
Clique em OK.
Selecione os testes que você quer executar na sequência.
Para iniciar a sequência, clique em Iniciar: os sinais são enviados para a liberação de proteção. A linha correspondente ao teste em execução mostra o status progressivo do teste e, quando o teste termina, o resultado do teste. Ao final de um teste, o próximo teste selecionado na sequência é executado automaticamente. Ao final do último teste, a sequência de testes é encerrada automaticamente.
Nota: nenhum dos parâmetros pode ser editado durante o teste.
A liberação pode gerar uma viagem, dependendo de como foi configurada.
Para interromper o teste manualmente, clique em Parar.
Na janela de conclusão de sequência, clique em Sim para gerar o relatório de sequência de teste. Caso contrário, selecione Não. Também será possível visualizar o relatório posteriormente na página principal de teste (Como ele é).
Crie uma sequência de teste.
Na área de Ferramentas > Teste, clique em Nova sequência de teste.
Clique em Renomear sequência de teste e atribua um nome à sequência.
Clique em Adicionar teste: a linha de teste 1 aparece.
Para personalizar as configurações de teste e os valores de corrente e voltagem de um teste, coloque o cursor na linha de teste relevante: os botões de ação de teste aparecem.
Clique em , personalize as configurações nas abas de edição de teste de acordo com a configuração do dispositivo e as condições que você deseja testar, e clique em OK.
Repita os passos 3, 4 e 5 para que todos os testes sejam adicionados à sequência.
Para salvar a sequência, clique em Salvar sequência de teste.