Tester kan kjøres i serie i form av en testsekvens. ABB tilbyr en sekvens av forhåndsdefinerte tester som dekker det bredest mulige spekteret av unormale strøm- og spenningsverdier. Tilpassede testsekvenser kan opprettes.
Hvordan det ser ut
Del
Funksjon
Tilbake
Returnerer til hovedsiden i testområdefunksjonen .
Standard testsekvens
Åpner standard testsekvens på siden.
Ny testsekvens
Åpner og viser en ny sekvenstest. Testsekvenser er som standard tomme
Åpen testsekvens
Åpner en testsekvens i .tsq-format som tidligere ble lastet ned og lagret på PC.
Lagre testsekvens
Lagrer testsekvensen på PC-en i .tsq-format. Merk: .tsq-formatet er et proprietært format som kun kan leses med Ekip Connect
Omdøp testsekvens
Omdøper den åpne testsekvensen.
En
Angir sesjonen og tittelen på den åpne testsekvensen
B
Knapper for å administrere testene i sekvensen.
Velg alle/Fjern valg av alle: velger testene som skal utføres.
Legg til test: legger til en test i sekvensen.
C
Liste over tester i sekvensen. Følgende informasjon gis for hver test:
Kryss av for å inkludere/ekskludere testen i sekvensutførelsen
For å tilpasse strøm- og spenningsinnstillinger og verdier for en test, plasser markøren på den relevante testraden: testaksjonsknappene vises.
Klikk på , tilpass innstillingene i henhold til enhetskonfigurasjonen og betingelsene du vil teste.
Klikk på OK.
Velg testene du vil kjøre i sekvensen.
For å starte sekvensen, klikk på Start: signalene sendes til beskyttelsesutløseren. Linjen som tilsvarer den pågående testen viser den progressive teststatusen og, når testen er ferdig, testresultatet. Ved slutten av en test utføres den neste valgte testen i sekvensen automatisk. Ved slutten av den siste testen avsluttes testsekvensen automatisk.
Merk: ingen av parameterne kan redigeres under testen.
Utløsningen kan generere en trip, avhengig av hvordan den er konfigurert.
For å avbryte testen manuelt, klikk på Stopp.
Fra sekvensfullføringsvinduet klikker du på Ja for å generere testsekvensrapporten. Ellers, velg Nei. Det vil også være mulig å se rapporten senere fra hovedtestsiden (slik den ser ut).
Lag en testsekvens.
I Verktøy > testområde , klikk på Ny testsekvens.
Klikk på Rename testsekvens og tildel et navn til sekvensen.
Klikk på Legg til test:testen 1 rad vises.
For å tilpasse testinnstillinger og strøm- og spenningsverdiene for en test, plasser markøren på relevant testrad: testaksjonsknappene vises.
Klikk på , tilpass innstillingene i testredigeringsfanene i henhold til enhetskonfigurasjonen og betingelsene du vil teste, og klikk på OK.
Gjenta steg 3, 4, 5 for at alle testene skal legges til sekvensen.
For å lagre sekvensen, klikk på Lagre testsekvens.