Zona de testare: Secvența de testare

This article has been translated automatically. See the original version.

Descriere

Testele pot fi rulate în serie sub forma unei secvențe de testare. ABB oferă o succesiune de teste predefinite care acoperă cea mai largă gamă posibilă de valori anormale de curent și tensiune. Se pot crea secvențe de testare personalizate.
 

Cum arată

Test sequences area
 
Parte
Funcționa
SpateSe întoarce la pagina principală a funcției de zonă de test .
Secvența implicită de testareDeschide secvența implicită de testare din pagină.
Noua secvență de testeSe deschide și afișează un nou test de secvență. Secvențele de testare sunt goale implicit
Secvența de testare deschisăDeschide o secvență de testare în format .tsq descărcată și salvată anterior pe PC.
Secvența de salvare a testelorSalvează secvența de testare pe PC în format .tsq.
Notă: formatul .tsq este un format proprietar care poate fi citit doar cu Ekip Connect
Redenumirea secvenței de testeRedenumește secvența de testare deschisă.
UnIndică sesiunea și titlul secvenței de teste deschise
B

Butoane pentru a gestiona testele din secvență.

  • Selectează toate/Deselectează toate: selectează testele ce urmează să fie efectuate.
  • Adaugă test: adaugă un test în secvență.
C

Lista testelor din această secvență. Următoarele informații sunt oferite pentru fiecare test:

  • Bifează căsuța pentru a include/exclude testul în execuția secvenței
  • Nume de test
  • Setul de timeout
  • Valori de curent și tensiune setate
  • Butoane de acțiune:
    • Down arrow icon: mută testul în jos în ordinea execuției
    • Up arrow icon: avansează testul în ordinea execuției
    • Edit icon: arată tab-urile pentru editarea testului (tab-uri de editare test)
    • Close icon: șterge un test
CicluRepetă secvența de test până când este întreruptă manual.
PorniÎncepe secvența de testare.
Opreşte-teÎntrerupe secvența de testare.
 

Tab-uri de editare a testelor

Conținut tab
Proprietate
  • Nume de test
  • Timeout: timpul maxim în care Ekip Connect va aștepta semnalul de declanșare de la dispozitiv.
  • Activarea verificării timpului de călătorie în raport cu limitele stabilite
  • Limită minimă și maximă pentru timpii de călătorie
SemnaleVezi semnale tab
ArmoniciVezi Tab: Armonici
 

Începe o secvență de testare

Danger icon PRUDENȚĂ! Efectuați testul fără curent curent
  1. Cu dispozitivul conectat și comunicând cu Ekip Connect, faceți clic pe Instrumente > Zona de Testare.
  2. Dacă este necesar, creează sau selectează sesiunea în care se efectuează testul (Creează o sesiune de test).
  3. Procedați astfel:
Să performez...Apoi...
Secvența implicită de testeclick pe Secvența implicită de testare
O secvență salvată anteriordă click pe Deschide secvența de test și selectează fișierul .tsq al secvenței ce urmează să fie deschisă
O nouă secvențăvezi Creează o secvență de test.
 
  1. Pentru a personaliza setările și valorile curentului și tensiunii unui test, plasați cursorul pe rândul relevant de test: apar butoanele de acțiune testare.
  2. Apasă pe Edit icon, personalizează setările în funcție de configurația dispozitivului și condițiile pe care vrei să le testezi.
  3. Apasă pe OK.
  4. Selectează testele pe care vrei să le rulezi în secvență.
  5. Pentru a începe secvența, apasă pe Start: semnalele sunt trimise către eliberarea de protecție. Linia corespunzătoare testului în rulare arată starea progresivă a testului și, la finalizarea testului, rezultatul testului. La finalul unui test, următorul test selectat din secvență este executat automat. La finalul ultimului test, secvența de test este încheiată automat.
Notă: niciunul dintre parametri nu poate fi editat în timpul testului.
Eliberarea poate genera o călătorie, în funcție de modul în care a fost configurată.
  1. Pentru a întrerupe manual testul, apasă pe Stop.
  2. Din fereastra de completare a secvenței, faceți clic pe Da pentru a genera raportul secvenței de test. Altfel, selectează Nu. De asemenea, va fi posibil să vizualizați raportul ulterior de pe pagina principală de testare (cum arată).
 

Creează o secvență de test.

  1. În zona Instrumente > Testare, faceți clic pe Secvență nouă de test.
  2. Apasă pe Renumește secvența de test și atribuie un nume secvenței.
  3. Apasă pe Adaugă test: apare rândul test 1 .
  4. Pentru a personaliza setările testului și valorile curentului și tensiunii unui test, plasați cursorul pe rândul relevant de test: apar butoanele de acțiune test.
  5. Apasă pe Edit icon, personalizează setările în filele de editare de testare în funcție de configurația dispozitivului și condițiile pe care vrei să le testezi, apoi apasă pe OK.
  6. Repetă pașii 3, 4, 5 pentru a adăuga toate testele în secvență.
  7. Pentru a salva secvența, apasă pe Salvează secvența de test.