Testy mogą być wykonywane seryjnie w formie sekwencji testowej. ABB dostarcza sekwencję wcześniej zdefiniowanych testów, która obejmuje najszerszy możliwy zakres nieprawidłowych wartości prądu i napięcia. Można tworzyć niestandardowe sekwencje testowe.
Jak to wygląda
Część
Funkcja
Wstecz
Powrót do głównej strony funkcji obszaru testowego .
Domyślna sekwencja testów
Otwiera domyślną sekwencję testów na stronie.
Nowa sekwencja testowa
Otwiera i wyświetla nowy test sekwencji. Sekwencje testowe są domyślnie puste
Sekwencja testów otwarta
Otwiera sekwencję testową w formacie .tsq, wcześniej pobraną i zapisaną na komputerze.
Zapisz sekwencję testową
Zapisuje sekwencję testową na komputerze w formacie .tsq. Uwaga: format .tsq to zastrzeżony format, który można odczytać tylko za pomocą Ekip Connect
Sekwencja testowa zmienia nazwę
Przemianował sekwencję testów otwartych.
A
Oznacza sesję i tytuł otwartej sekwencji testowej
B
Przyciski do zarządzania testami w sekwencji.
Wybierz wszystko/Odznacz wszystko: wybiera testy do przeprowadzenia.
Dodaj test: dodaje test do sekwencji.
C
Lista testów w sekwencji. Dla każdego testu dostępne są następujące informacje:
Pole zaznaczające, aby uwzględnić/wykluczyć test w wykonaniu sekwencji
Aby dostosować ustawienia prądu i napięcia oraz wartości testu, umieść kursor na odpowiednim wierszu testowym: pojawiają się przyciski akcji testowej.
Kliknij , dostosuj ustawienia do konfiguracji urządzenia i warunków, które chcesz przetestować.
Kliknij OK.
Wybierz testy, które chcesz wykonać w tej sekwencji.
Aby rozpocząć sekwencję, kliknij Start: sygnały są wysyłane do zwolnienia ochronnego. Linia odpowiadająca testowi pokazuje status testu progresywnego, a po zakończeniu testu także wynik testu. Na końcu testu następny wybrany test w sekwencji jest automatycznie wykonywany. Na końcu ostatniego testu sekwencja testowa jest automatycznie zakończona.
Uwaga: żaden z parametrów nie może być edytowany podczas testu.
Wydanie może generować podróż, w zależności od konfiguracji wyjazdu.
Aby przerwać test ręcznie, kliknij Stop.
W oknie uzupełniania sekwencji kliknij Tak , aby wygenerować raport sekwencji testowej. W przeciwnym razie wybierz Nie. Raport będzie też możliwy później z głównej strony testowej (jak wygląda).
Stwórz sekwencję testową.
W obszarze Narzędzia > Testy kliknij Nowa sekwencja testowa.
Kliknij na Zmiana nazwy sekwencji testowej i przypisz nazwę sekwencji.
Kliknij Dodaj test: pojawia się 1 wiersz testu .
Aby dostosować ustawienia testu oraz wartości prądu i napięcia testu, umieść kursor na odpowiednim wierszu testowym: pojawiają się przyciski akcji testu.
Kliknij , dostosuj ustawienia w zakładkach edycji testów zgodnie z konfiguracją urządzenia i warunkami, które chcesz przetestować, i kliknij OK.
Powtórz kroki 3, 4, 5, aby wszystkie testy zostały dodane do sekwencji.
Aby zapisać sekwencję, kliknij Zapisz sekwencję testową.