Test alanı: Test dizisi

This article has been translated automatically. See the original version.

Açıklama

Testler, bir test dizisi şeklinde seri olarak çalıştırılabilir. ABB, anormal akım ve voltaj değerlerinin mümkün olan en geniş aralığını kapsayan önceden tanımlanmış testler dizisini sunar. Özelleştirilmiş test dizileri oluşturulabilir.
 

Görünüşü

Test sequences area
 
Kısım
Fonksiyon
GeriTest alanı fonksiyonunun ana sayfasına geri döner.
Varsayılan test dizisiSayfada varsayılan test dizisini açar.
Yeni test dizisiYeni bir sıralar testi açılır ve görüntülenir. Test dizileri varsayılan olarak boştur
Açık test dizisiPC'de daha önce indirilmiş ve kaydedilmiş .tsq formatında bir test dizimini açar.
Test dizisini kaydetTest dizisini PC'de .tsq formatında kaydediyor.
Not: .tsq formatı, yalnızca Ekip Connect ile okunabilen özel bir formattır
Test dizisinin yeniden adlandırılmasıAçık test dizisinin adını değiştirir.
AAçık test dizisinin oturumunu ve başlığını gösterir
B

Sıradaki testleri yönetmek için düğmeler.

  • Hepsini seç/Hepsini kaldır: yapılacak testleri seçer.
  • Test ekle: Diziye bir test ekler.
C

Dizide bulunan testlerin listesi. Her test için aşağıdaki bilgiler sağlanmaktadır:

  • Testi ardı yürütmesine dahil etmek veya hariç tutmak için kutu işareti
  • Test adı
  • Mola vuruldu
  • Akım ve gerilim değerleri ayarlanır
  • Aksiyon düğmeleri:
    • Down arrow icon: testi uygulama sırasına göre aşağı taşır
    • Up arrow icon: testi uygulama sırasıyla yukarıya taşır
    • Edit icon: testi düzenlemek için sekmeleri gösterir (Test düzenleme sekmeleri)
    • Close icon: bir testi siler
DevirTest dizisini manuel olarak kesilene kadar tekrarlar.
BaşlamakTest dizisini başlatın.
DurmakTest dizisini kesin.
 

Test düzenleme sekmeleri

Sekmeİçeriği
Mülk
  • Test adı
  • Zaman aşımı : Ekip Connect'in cihazdan gelen bir trip sinyali için beklediği maksimum süre.
  • Seyahat süresini belirlenen sınırlara göre kontrol etmenin mümkün olması
  • Seyahat süreleri için minimum ve maksimum limit
SinyalSekme Sinyallerine Bakın
HarmonikBkz. Sekme Harmonikleri
 

Bir test dizisi başlatın

Danger icon DİKKAT! Testi akım olmadan yapın
  1. Cihaz bağlanıp Ekip Connect ile iletişim kurduktan sonra, Tools > Test alanına tıklayın.
  2. Gerekirse, testi gerçekleştireceği oturumu oluşturun veya seçin (Test oturumu oluşturun).
  3. Şöyle devam edin:
Performans sergilemek...Sonra...
Varsayılan Test DizisiVarsayılan test dizisi'ne tıklayın
Daha önce kaydedilmiş bir diziOpen test dizisini tıklayın ve açılacak dizinin .tsq dosyasını seçin
Yeni bir SahneBkz. Bir test dizisi oluştur.
 
  1. Bir testin akım ve voltaj ayarlarını ve değerlerini özelleştirmek için, imleci ilgili test satırına yerleştirin: test eylemi butonları görünür.
  2. Ayarları Edit iconcihaz konfigürasyonuna ve test etmek istediğiniz koşullara göre özelleştirin.
  3. Tamam'a tıklayın.
  4. Dizide çalıştırmak istediğiniz testleri seçin.
  5. Diziyi başlatmak için Start tuşuna tıklayın: sinyaller koruma serbest bırakmaya gönderilir. Çalışan teste karşılık gelen satır, aşamalı test durumunu ve test bittiğinde test sonucunu gösterir. Bir testin sonunda, sıradaki bir sonraki seçilmiş test otomatik olarak yürütülür. Son testin sonunda test dizisi otomatik olarak sonlanır.
Not: Test sırasında hiçbir parametre düzenlenemez.
Serbest bırakma, nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak bir trip oluşturabilir.
  1. Testi manuel olarak kesmek için Dur seçeneğine tıklayın.
  2. Dizi tamamlama penceresinden Yes'e tıklayarak test dizisi raporunu oluşturun. Aksi takdirde, Hayır'ı seçin. Raporu ana test sayfasından daha sonra (Görünüşü neye benziyor) da görüntülemek mümkün olacak.
 

Bir test dizisi oluşturun.

  1. Araçlar > Test alanında Yeni test dizisi seçeneğine tıklayın.
  2. Rename test dizisine tıklayın ve diziye bir isim verin.
  3. Testi ekle seçeneğine tıklayın: test 1 satırı görünür.
  4. Test ayarlarını ve testin akım ile voltaj değerlerini özelleştirmek için, imleci ilgili test satırına yerleştirin: test eylem butonları görünür.
  5. Cihaz Edit iconkonfigürasyonuna ve test etmek istediğiniz koşullara göre test düzenleme sekmelerindeki ayarları özelleştirin ve OK tuşuna tıklayın.
  6. Tüm testlerin diziye eklenmesi için 3, 4, 5. adımları tekrarlayın.
  7. Diziyi kaydetmek için Test Dizisini Kaydet' seçeneğine tıklayın.