Tesztterület: Tesztsorozat

This article has been translated automatically. See the original version.

Leírás

A tesztek sorozatban futtathatók tesztsorozat formájában. Az ABB előre meghatározott tesztsorozatot kínál, amely a lehető legszélesebb rendellenes áram- és feszültségértéktartományt fedi le. Testreszabott tesztsorozatok is létrehozhatók.
 

Hogy néz ki

Test sequences area
 
Rész
Funkció
HátVisszatér a tesztterület funkció főoldalára.
Alapértelmezett tesztsorozatMegnyitja az alapértelmezett tesztsorozatot az oldalon.
Új tesztsorozatMegnyitja és megjeleníti az új szekvenciatesztet. A tesztsorozatok alapértelmezés szerint üresek
Nyílt tesztsorozatMegnyit egy tesztsorozatot .tsq formátumban, amelyet korábban letöltött és elmentett PC-n.
Mentés tesztszekvenciájaA tesztsorozatot a PC-n .tsq formátumban menti el.
Megjegyzés: a .tsq formátum egy saját fejlesztésű formátum, amelyet csak az Ekip Connect segítségével lehet olvasni
Átnevezés tesztsorozatÁtnevezi a nyílt tesztsorozatot.
EgyJelzi a nyílt tesztsorozat ülését és címét
B

Gombok a tesztek kezelésére a sorozatban.

  • Válassz mindet/Töröld az összes választást: kiválasztja a végrehajtandó teszteket.
  • Teszt hozzáadása a sorozathoz: tesztet ad a sorozathoz.
C

A sorozatban szereplő tesztek listája. Minden teszthez az alábbi információk tartoznak:

  • Pipálás doboz, hogy bekerüljön vagy kizárja a tesztet a sorozat végrehajtásába
  • Teszt név
  • Időkorlát
  • Áram- és feszültségértékek beállítva
  • Akciógombok:
    • Down arrow icon: a tesztet a végrehajtási sorrendben lejjebb helyezi
    • Up arrow icon: előrelép a teszt végrehajtási sorrendben
    • Edit icon: megmutatja a teszt szerkesztéséhez szükséges füleket (Teszt szerkesztési fülek)
    • Close icon: törli a tesztet
CiklusIsmétli a tesztsorozatot, amíg kézzel meg nem szakítják.
ElkezdIndítsd el a tesztsorozatot.
ÁlljMegszakítsd a tesztsorozatot.
 

Tesztszerkesztő fülek

Fültartalom
Ingatlan
  • Teszt név
  • Időkorlát: maximális idő, amíg az Ekip Connect megvárja az eszköz kijárati jelét.
  • Az utazási idő ellenőrzésének engedélyezése a meghatározott korlátok ellen
  • Az utazási idők minimális és maximális korlátja
JelekLásd a Fül Jelzéseket
HarmonikusLásd Fülharmonikák
 

Indíts egy tesztsorozatot

Danger icon FIGYELMEZTET! Végezze el a tesztet áram nélkül
  1. Miután az eszköz csatlakoztatva kommunikál Ekip Connect-vel, kattints a Tools > Test területre.
  2. Ha szükséges, hozd létre vagy válasszd ki a teszt elvégzéséhez szükséges alkalmat (Létrehozz tesztülést).
  3. Folytassuk a következőket:
Hogy fellépjen...Akkor...
Az alapértelmezett tesztsorozatkattints az alapértelmezett tesztsorozatra
egy korábban elmentett szekvenciátkattints a Tesztsorozat megnyitása gombra, és válaszd ki a megnyitandó szekvencia .tsq fájlját
Egy új szekvenciátlásd: Tesztsorozat létrehozása.
 
  1. Az áram- és feszültségbeállítások, valamint a teszt értékeinek testreszabásához helyezze a kurzort a megfelelő tesztsorra: megjelennek a tesztakció gombjai.
  2. Kattints rá Edit icon, testreszabd a beállításokat az eszköz konfigurációja és a tesztelni kívánt feltételek szerint.
  3. Kattints az OK gombra.
  4. Válaszd ki a futtatni kívánt teszteket a sorozatban.
  5. A szekvenciát elindítsa a Start gombra: a jelek a védelmi kioldáshoz kerülnek. A futó teszthez tartozó sor a progresszív teszt státuszát mutatja, és amikor a teszt befejeződik, a teszteredményt is. A teszt végén a következő kiválasztott teszt automatikusan elindul. Az utolsó teszt végén a tesztsorozat automatikusan megszűnik.
Megjegyzés: a teszt során egyik paraméter sem szerkeszthető.
A kiadás utazást generálhat attól függően, hogyan konfigurálták.
  1. A teszt kézi megszakításához kattints a Stop gombra.
  2. A szekvencia befejezési ablakából kattintson az Igen gombra, hogy elhozza a tesztszekvencia jelentést. Ellenkező esetben válaszd a Nem-et. Később is megtekintheted a jelentést a fő tesztoldalról (Hogy néz ki).
 

Készíts egy tesztsorozatot.

  1. A Tools > tesztterületen kattints az Új tesztsorozatra.
  2. Kattints a Átnevezés tesztsorozatra , és rendelj hozzá nevet a sorozathoz.
  3. Kattints a teszt hozzáadására: megjelenik a teszt 1 . sor.
  4. A tesztbeállítások és a teszt áram- és feszültségértékeinek testreszabásához helyezd a kurzort a megfelelő tesztsorra: megjelennek a tesztművelet gombjai.
  5. Kattints rá, Edit icontestre szabd a teszt szerkesztés fülek beállításait az eszköz konfigurációja és a tesztelni kívánt feltételek szerint, majd kattints az OK gombra.
  6. Ismételd meg a 3., 4., 5. lépéseket, hogy minden teszt hozzáadódjon a sorozathoz.
  7. A szekvencia mentéséhez kattintson a Save tesztszekvencia (Save tesztszekvencia mentése) gombra.