Testgebied: Testsequentie

Dit artikel is automatisch vertaald. Zie de originele versie.

Beschrijving

Tests kunnen in serie worden uitgevoerd in de vorm van een testreeks. ABB biedt een reeks vooraf gedefinieerde tests die het breedst mogelijke bereik van abnormale stroom- en spanningswaarden bestrijken. Aangepaste testsequenties kunnen worden gemaakt.
 

Hoe het eruitziet

Test sequences area
 
Deel
Functie
TerugKeert terug naar de hoofdpagina van de Testgebied-functie .
Standaard testreeksOpent de standaard testreeks op de pagina.
Nieuwe testreeksOpent en toont een nieuwe sequentietest. Testsequenties zijn standaard leeg
Open testreeksOpent een testsequentie in .tsq-formaat die eerder is gedownload en opgeslagen op de pc.
Save-testsequentieSlaat de testsequentie op de pc op in .tsq-formaat.
Opmerking: het .tsq-formaat is een propriƫtair formaat dat alleen met Ekip Connect kan worden gelezen
Hernoem de testsequentieHernoemt de open testsequentie.
EenGeeft de sessie en titel van de open testreeks aan
B

Knoppen om de tests in de reeks te beheren.

  • Selecteer alles/Onselecteren alles: selecteert de tests die uitgevoerd moeten worden.
  • Voeg test toe: voegt een test toe aan de reeks.
C

Lijst van tests in de reeks. De volgende informatie wordt voor elke test verstrekt:

  • Vink het vakje aan om de test op te nemen/uit te sluiten in de sequentie-uitvoering
  • Testnaam
  • Time-out ingesteld
  • Vastgestelde stroom- en spanningswaarden
  • Actieknoppen:
    • Down arrow icon: verplaatst de test naar beneden in de volgorde van uitvoering
    • Up arrow icon: verplaatst de test naar voren in de volgorde van uitvoering
    • Edit icon: toont de tabbladen om de test te bewerken (Testbewerkingstabbladen)
    • Close icon: verwijdert een test
CyclusHerhaalt de testsequentie totdat deze handmatig wordt onderbroken.
BeginnenBegin de testsequentie.
StoppenOnderbreek de testsequentie.
 

Testbewerkingstabbladen

Tabbladinhoud
Eigenschap
  • Testnaam
  • Time-out: maximale tijd dat Ekip Connect wacht op een tripsignaal van het apparaat.
  • Het inschakelen van het controleren van de reistijd tegen de ingestelde limieten
  • Minimum- en maximumlimiet voor reistijden
SignalenZie tab-signalen
HarmonischenZie tab-harmonischen
 

Start een testreeks

Danger icon VOORZICHTIGHEID! Voer de test uit zonder stroom.
  1. Met het apparaat verbonden en communicerend met Ekip Connect, klik je op het gebied Tools > Test.
  2. Indien nodig, maak of selecteer de sessie waarin de test wordt uitgevoerd (maak een testsessie aan).
  3. Ga als volgt te werk:
Om op te treden...Dan...
De standaard testreeksklik op Standaard testsequentie
Een eerder opgeslagen sequentieKlik op Open Test Sequence en selecteer het .tsq-bestand van de te openen sequentie
Een nieuwe reekszie Create a testsequentie.
 
  1. Om de stroom- en spanningsinstellingen en waarden van een test aan te passen, plaats je de cursor op de relevante testrij: de testactieknoppen verschijnen.
  2. Klik op Edit icon, pas de instellingen aan volgens de apparaatconfiguratie en de voorwaarden die je wilt testen.
  3. Klik op OK.
  4. Selecteer de tests die je in de reeks wilt uitvoeren.
  5. Om de sequentie te starten, klik je op Start: de signalen worden naar de beschermingsontgrendeling gestuurd. De lijn die overeenkomt met de lopende test toont de progressieve teststatus en, wanneer de test is afgerond, het testresultaat. Aan het einde van een test wordt de volgende geselecteerde test in de reeks automatisch uitgevoerd. Aan het einde van de laatste test wordt de testreeks automatisch beƫindigd.
Opmerking: geen van de parameters kan tijdens de test worden bewerkt.
De release kan een trip genereren, afhankelijk van hoe deze is geconfigureerd.
  1. Om de test handmatig te onderbreken, klik je op Stop.
  2. Klik vanuit het sequentie-voltooiingsvenster op Ja om het testsequentierapport te genereren. Anders kies je Nee. Het is ook mogelijk om het rapport later te bekijken vanaf de hoofdtestpagina (hoe het eruitziet).
 

Maak een testsequentie.

  1. Klik in het Gereedschap > Testgebied op Nieuwe testsequentie.
  2. Klik op Rename testsequentie en wijs een naam toe aan de sequentie.
  3. Klik op Test toevoegen: de test 1 rij verschijnt.
  4. Om de testinstellingen en de stroom- en spanningswaarden van een test aan te passen, plaats je de cursor op de relevante testrij: de toetsactieknoppen verschijnen.
  5. Klik op Edit icon, pas de instellingen aan in de tabbladen testen bewerken volgens de apparaatconfiguratie en de voorwaarden die je wilt testen, en klik op OK.
  6. Herhaal stappen 3, 4, 5 zodat alle tests aan de reeks toegevoegd moeten worden.
  7. Om de sequentie op te slaan, klik je op Save test sequence.