Was gibt's Neues

This article has been translated automatically. See the original version.

3.5.4.0 –  10. März 2026

 

Neuer LSIG-Test

Einführung eines brandneuen Testtools zur Überprüfung der LSIG-Schutzaktivitäten.

Führen Sie mit wenigen Klicks Tests an Ihrem Emax 3-Leistungsschalter durch und erhalten Sie einen eigenen Bericht.*

 

Test Area Pro

Führen Sie umfassende Tests an Ihren Geräten durch, sodass Sie verschiedene Strom- und Spannungsbedingungen simulieren können.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte unter verschiedenen Szenarien optimal funktionieren.*

 

DataLogger Pro

Führen Sie eine gründliche Untersuchung der Ursachen von Systemfehlern durch, indem Sie über einen längeren Zeitraum eine größere Bandbreite an Informationen auf Ihrem Gerät aufzeichnen.

Zeichnen Sie mehr Parameter als je zuvor mit mehreren Trigger-Ereignissen auf und speichern Sie die Daten direkt auf einer SD-Karte.*

 

Feature aus Feedback

Führte die viel erwünschte Möglichkeit ein, mehrere Testberichte in einer einzigen PDF-Datei zusammenzufassen.

 

*Funktion verfügbar für Sace Emax 3 mit einer Mindest-Firmware-Version der Ekip Aware Trip Unit v04.18.19.

Entdecken Sie hier die vollständigen Release Notes: Ekip Connect - Release Notes