Novità

Questo articolo è stato tradotto automaticamente. Vedi la versione originale.

3.5.4.0 -  10 marzo 2026

 

Nuovo test LSIG

Presentiamo un nuovo strumento di test per verificare le protezioni LSIG contro l'attività Sgancio Ping.

Esegui test sul tuo interruttore Emax 3 con pochi clic e ricevi un report dedicato.*

 

Test Area Pro

Effettua test completi sui tuoi dispositivi, permettendoti di simulare varie condizioni di corrente e tensione.

Assicurati che i tuoi dispositivi funzionino al meglio in diversi scenari.*

 

DataLogger Pro

Effettua un'indagine approfondita sulle cause dei guasti di sistema registrando una gamma più ampia di informazioni sul tuo dispositivo per un periodo prolungato.

Registra più parametri che mai con più eventi di attivazione e memorizza i dati direttamente su una scheda SD.*

 

Caratteristica da Feedback

Introdotta la tanto richiesta possibilità di raggruppare più rapporti di test in un unico file PDF.

 

*Funzionalità disponibile per Sace Emax 3 con una versione firmware minima dell'unità Equip Aware Sgancio v04.18.19.

Esplora qui le Note di Rilascio complete: Ekip Connect - Note di Rilascio