Что нового

This article has been translated automatically. See the original version.

3.5.4.0 -  10 марта 2026

 

Новый тест LSIG

Представляем новый инструмент тестирования для проверки активности срабатывания защиты LSIG.

Проведите тесты вашего автомата Emax 3 несколькими щелчками и получите специальный отчёт.*

 

Test Area Pro

Проведите комплексные тесты ваших устройств, позволяя моделировать различные условия тока и напряжения.

Убедитесь, что ваши устройства работают оптимально в разных ситуациях.*

 

DataLogger Pro

Проведите тщательное исследование причин сбоев системы, записывая более широкий спектр информации на своём устройстве в течение длительного времени.

Записывайте больше параметров, чем когда-либо, с несколькими триггерными событиями и храните данные непосредственно на SD-карте.*

 

Материал из Feedback

Появилась долгожданная возможность группировать несколько тестовых отчётов в одном PDF-файле.

 

*Функция доступна для Sace Emax 3 с минимальной версией прошивки устройства Ekip Aware Trip Unit v04.18.19.

Полные заметки к релизу можно ознакомиться с ссылкой: Ekip Connect - Примечания к релизу