Ažuriranje firmwarea

This article has been translated automatically. See the original version.

Opis funkcijeAlat Firmware Update omogućuje ažuriranje određenih uređaja na sljedeće načine opisane u nastavku.

fwupdateedit

DioOpis
A
Ažuriranje firmvera, ručno ažuriranje samo jednog modula odjednom. Omogućuje korisniku da lokalno odabere datoteku firmwarea.
B
Ažuriranje sustava, za ažuriranje s pojednostavljenim i vođenim postupkom s više modula odjednom. Firware datoteke mogu se preuzeti ovdje u aplikaciji.
CAžuriraj obnovu, da ručno oporaviš oštećeni modul. Omogućuje korisniku da lokalno odabere datoteku firmwarea.
 

Zahtjevi

Pristup funkciji
Uloga korisnika ili za neke uređaje samo digitalni korisnik i više uloge
Vrste uređaja koji podržavaju ovu funkcijuOsigurači, moduli, mjerač energije te prekidači i osigurači
Status uređajaPovezani i komunicirajući
Vrsta veze s uređajemKomunikacija putem serijske mreže (Modbus RS485) i Ethernet (Modbus TCP)

>> Za više detalja o podržanim uređajima i zahtjevima za svaki, molimo pogledajte dokument 9AKK108467A9238 dostupan ovdje.

 
Sigurnost ažuriranja firmwarea

Ažuriranja firmvera na uređajima ključna su za sigurnost i stabilnost. Slijedite ove sigurnosne procedure za sva ažuriranja firmvera.

Pristup ažuriranjima temeljen na ulozi

Ažuriranja firmwarea ograničena su ulogom korisnika radi sigurnosti: samo korisnici s odgovarajućom MyABB ulogom (Digital User i viši) mogu pokretati ažuriranja firmwarea.

Sigurnosne provjere prije ažuriranja

Prije ažuriranja firmwarea, izvršite ove sigurnosne provjere:

1. Provjerite povezanost uređaja

   ☐ Uređaj je povezan i komunicira

   ☐ Mrežni put do uređaja je stabilan

   ☐ Nema vremenskih ograničenja ili pogrešaka u komunikaciji

   ☐ Uređaj je u sigurnom operativnom stanju (nije pod opterećenjem)

2. Provjerite izvor ažuriranja

   ☐ Firmware preuzet samo s službenog library.abb.com

   ☐ Provjeren integritet firmware datoteka (kontrolni zbroj MD5/SHA256 ako je dostupan)

   ☐ Veličina datoteke ažuriranja odgovara dokumentiranoj specifikaciji

   ☐ Vrijeme ažuriranja odgovara bilješkama o izdanju

3. Verifikacija okoliša

   ☐ Ekip Connect aplikacija ne radi na drugim radnim stanicama

   ☐ Mrežni firewall uređaja konfiguriran za port 69/UDP (TFTP)

   ☐ Nema konkurentskog pristupa uređajima iz drugih alata

   ☐ Dovoljno prostora na radnoj stanici za datoteke ažuriranja

Verifikacija digitalnog potpisa

Svi firmware paketi su digitalno potpisani:

  • Certifikat ABB Code Signing Service potvrđuje autentičnost
  • Digitalni potpis provjerava se prije početka bilo kakve instalacije
  • Izmijenjeni ili nepotpisani firmware automatski odbijen
  • Neuspjeh u provjeri potpisa zabilježen i sprječava ažuriranje

Tijekom postupka ažuriranja

1. Ne prekidajte proces ažuriranja

2. Držite uređaj napajanim i povezanim tijekom ažuriranja

3. Pratiti napredak ažuriranja u Ekip Connect sučelju

4. Ne izvoditi druge operacije dok je ažuriranje u tijeku

5. Mrežna veza mora ostati stabilna

Oporavak od neuspjeha ažuriranja

Ako ažuriranje firmwarea ne uspije:

1. Provjerite status uređaja (može biti u načinu oporavka)

2. Pregledajte Ekip Connect zapisnik grešaka zbog razloga neuspjeha

3. Pokušaj oporavka koristeći opciju "Recover Update" ako je dostupna

4. Kontaktirajte ABB podršku ako oporavak ne uspije

5. Nemojte isključivati i isključivati uređaj tijekom oporavka (ako je moguće)

Verifikacija nakon ažuriranja

Nakon uspješnog ažuriranja firmvera:

1. Provjerite reagira li uređaj na komunikaciju

2. Potvrdite da verzija firmwarea odgovara planiranom izdanju

3. Testirajte osnovne operacije uređaja

4. Pregledajte dnevnik događaja uređaja za eventualne uvjete pogreške

5. Provjerite da su svi konfigurirani parametri još uvijek netaknuti

 

Referentna dokumentacijaZa više informacija, molimo pogledajte dokument M4M - Desktop softver dostupan 1.2.pdf ovdje.