Uvod

This article has been translated automatically. See the original version.

Predgovor

Ekip Connect može se istovremeno povezati s više uređaja, ali komunicirati samo s jednim uređajem u isto vrijeme.
 

Dostupni skenovi

 

Vrsta veze
Postupak opisa
T&PSkenirajte putem USB flash diska pomoću Ekip T&P ili Ekip Programming konvertera.Scanning-abb-key" target="_self">Scanning putem ABB ključa
USB-CSkenirajte putem USB-C kabela  
SerijskiSkeniraj uređaje povezane serijskom mrežom.Skeniranje serijske sabirnice
EthernetSkeniranje koje traži uređaje povezane putem Ethernet mreže. Svaki uređaj prepoznaje se putem IP adrese.Ethernet mrežno skeniranje
Priručnik
Skenirajte s ručnom definicijom parametara i Modbus metodom povezivanja.
Posebno korisno za uređaje bez SlaveID-a (identifikator za komunikaciju između uređaja ABB S.p.A)
Skeniranje">priručnik Scanning
Napomena: pri prvom korištenju softvera preporučuje se veza putem USB-a (Ekip T&P ili Ekip Programming).
Napomena: uređaji se mogu povezati putem BLE (Bluetooth Low Energy) putem EPiC aplikacije. Za više informacija, molimo pogledajte dokumentaciju aplikacije dostupnu ovdje.
 

Informacije o uređaju na stranici Scanning

U odjeljku Pronađeni uređaji navedeni su uređaji pronađeni nakon Scanning. Za svaki uređaj dostupne su sljedeće informacije:
deviceinformationscanning
Opis
dijela
A
Status uređaja:
  • found but connection not yet established icon: pronađeno, ali veza još nije uspostavljena
  • connected icon/connected icon (alternativno): povezan i normalno radi
  • active alarms icon/active alarms icon(alternativno): povezani, ali s aktivnim alarmima
  • error icon :isključen
 
Napomena: uređaj koji je isključen ostaje vidljiv do sljedećeg skeniranja ili ponovnog pokretanja Ekip Connect-a.
B
Identifikator obitelji uređaja, naziv oznake i serijski broj
 
Napomena: naziv oznake parametra može se uređivati u klasičnom prikazu > konfiguraciji jedinica  
CIP adresa i/ili port koji se koristi za povezivanje i njezina konfiguracija
D
  • CONNECTED: uređaj povezan i komunicira
  • SELECT: gumb za omogućavanje komunikacije s odabranim uređajem
 
Napomena: Ekip Connect može konfigurirati i nadzirati samo jedan uređaj u isto vrijeme. Omogućavanje komunikacije s odabranim uređajem sprječava komunikaciju s prethodno omogućenim uređajem.