Bilješke o izlasku
Preuzmite najnoviju verziju ovdje: Ekip Connect
3.5.6.0 - 22. lipnja 2026.
Nove značajke
*Značajka dostupna za Sace Emax 2 i Sace Emax 3 osigurače.
Zahtjevi za povratne informacije
Dvostrukim klikom na bilo koji klizač u Ekip Connect-u unesite željenu vrijednost putem tipkovnice.
Dodani su specifični separator za tisuće kako bi se razlikovao od decimalnih vrijednosti na stranici za mjerenje.
Ispravci grešaka
3.5.5.0 - 11. ožujka 2026.
3.5.4.0 - 10. ožujka 2026.
Nove značajke
*Značajka dostupna za Sace Emax 3 s minimalnom verzijom firmwarea Ekip Aware trip jedinice v04.18.19.
Zahtjevi za povratne informacije
- Produženo je maksimalno trajanje testa sa 100 sekundi na 10 minuta.
- Uvedena je mogućnost grupiranja nekoliko testnih izvještaja zajedno u PDF datoteku.
Ispravci grešaka
3.5.3.0 - 17. prosinca 2025.
3.5.2.0 - 27. studenog 2025.
Nove značajke
- Proširenje mogućnosti Sace Emax 3 uvođenjem:
- Prilagođeni logički predlošci:
- Main - Zatvoreni prijelaz generatora
- Main - Generator Open Transition
- Com Link Configurator u mrežnom alatu
- Mrežni analizator
- Stranica Što je novo s kratkim opisom najnovijih značajki.
Zahtjevi za povratne informacije
- Vratite izbornik s tri točke na uređajima
Ispravci grešaka
Modul za oporavak ispravno prikazan
Ispravljen problem s DIANA-om na nevažećoj zip datoteci
Fiksno vrijeme isključenja za S zaštitu na XT2H, XT4 i XT5
3.5.1.0 [Zakrpa] - 21. listopada 2025.
Popravci
- Ispravljen problem koji je utjecao na DIP Scanning releja
3.5.0.0 - 17. rujna 2025 .
Nove značajke
Poboljšanja
Dashboard je na stranici Measures uveo vizualni graf postotka radi lakšeg tumačenja podataka
Redizajnirao sam prikaz alata u grupama s jasnim oznakama
Redizajnirani alat za testno područje
Zahtjev za ulogom, dodani opis obitelji uređaja
3.4.9.0 - 14. svibnja 2025 .
Ispravci grešaka
3.4.8.0 - 05. svibnja 2025 .
Nove značajke
Poboljšanja
Ispravci grešaka
- Iznimka upravljane oštećene instalacije
- Vidljivost dnevnika fiksnih događaja za TruOne i TruControl
- Fiksna vidljivost Ekip Com Hub Cloud i sekcija na strani pogona [samo interni R&D]
- Iznimka modula za upravljani oporavak [samo interni R&D]
3.4.7.0 - 18. veljače 2025 .
Nove značajke
- Novi prostor za obavijesti s posebnom priručnikom za ažuriranja
- Novi prilagođeni parametar za omogućavanje/onemogućavanje poruke o automatskim ažuriranjima pri pokretanju u odjeljku Preuzimanja
- Dodajte funkcionalnost povlačenja i ispuštanja za učitavanje datoteka
- Novi alat Send Frame koji radi kao Modbus glavni simulator za testiranje i simulaciju komunikacije Modbus protokola sa stvarnim uređajima [samo interni R&D]
- Novi OR-LOGIC čarobnjak unutar Sustava zaštite sučelja (IPS) [Samo za interne korisnike]
Poboljšanja
- Poboljšano upravljanje CPU-om i iskorištenjem memorije
- Improved Cybersecurity
- Poboljšanje stabilnosti zahtjeva za ulogom i dodavanje upozoravajućeg teksta podrške
- Poboljšanje upravljanja preuzimanjem aplikacija i firmwarea
- Ažurirajte FTDI biblioteku
- Dodajte posvećeni TruOne Switch Data čarobnjak s odgovarajućom porukom upozorenja na početku
- Refaktorirajte stranicu O nama s novim odjeljkom i obogatite smjernice Cybersecurity
- Mogućnost promjene CB serijskog broja također za "internog korisnika" za Emax2 M4 [samo interni korisnik]
Popravci
- Ispravak CB Data akcije koja ne radi za Emax2 M4
- Fix M4M izvještava o generiranju
- Popravak problema s poviješću putovanja na uređaju Ekip MLRIU
3.4.6.0 - 4. studenog 2024.
Poboljšanja
- Masovno preuzimanje tvorničkog testnog izvještaja
- Dodavanje povijesti svih pretraga iz tvorničkih izvještaja o ispitivanju
3.4.5.0 - 27. rujna 2024.
Nove značajke
- Upravljanje tihim ažuriranjima
- Dodane su bilješke o izdanju i stranice podrške u izborniku opcija
- Ažurirana pomoćna dokumentacija
Poboljšanja
- Area Test, upravljaj Un=0
- Upravljao sam iznimkom 2I-RELT
- Ažurirana dokumentacija Ekip Com Huba
- Poboljšane offline poruke
- Poboljšanja praćenja
- Dodano lokalno datoteka LICENSES i NOTICE za napredne informacije o komponentama trećih strana.
Popravci
- Popravite iznimku prilikom učitavanja DOC datoteka
- MDGF prag fiksacija
- Datalogger, upravljao je faktorom skaliranja za frekvenciju od 60 Hz
- Upozorenja/Alarmi, popravljena vidljivost GT Ext senzora varijable
- Prijavite, popravite vidljivost dnevnika događaja dok otvarate stari PDF
3.4.4.0 - 18. travnja 2024 .
Nove značajke
- Preuzimanje više izvještaja i izvještaja iz testnih područja
- Upravljanje ažuriranjima zakrpa
- Podaci o izvoznim izvještajima u .csv ekstenziji
- Ažurirana dokumentacija
Poboljšanja
- Firmware / Ažuriranje sustava:
- smanjen rizik tijekom ažuriranja hardverskog sustava na hardverskim uređajima provjerom upravljanja statusom baterije
- spriječio je višestruke aplikacijske sesije tijekom ažuriranja
- poboljšano je zadatak vraćanja postavki
- Ažuriranje sustava za upravljanje Ekip Multimeter sustavom
- Poboljšanja obavijesti
- Upravljanje dugim porukama Send Frame
- Poboljšana vidljivost isteka sesije prijave
- Ažuriranje bilješki o privatnosti
- Poboljšanja praćenja
Popravci
- Dataviewer unaprijed odabrane digitalne događaje popravak
- TruONE/TruControl popravak serijskog broja
- Test područja:
- fix za iste rezultate u iterativnom izvršavanju
- Popravi iznimku prilikom preuzimanja testnog izvještaja s nevažećim znakovima
- dodaj informacije za MDGF putovanje
- Popravak dozvola Role Managera