Područje testiranja: korisne informacije

This article has been translated automatically. See the original version.
Opis presjeka
Testno područje omogućuje vam da testirate svoj uređaj i vizualizirate relevantne izvještaje o testiranju.
Testno područje podijeljeno je na 2 glavna dijela:
Opcije testiranja
  • LSIG Test
  • Izvršavanje testa i Pro Test
Povijest testova
 

 

Opcije testiranja

Testovi, LSIG, Test Execution i Pro Test*, omogućuju promatranje ponašanja uređaja u uvjetima koje je teško reproducirati u stvarnosti, te provjeru i potvrdu sljedećeg:
  • Odluke o instalaciji
  • vrijednost parametara konfiguriranih na uređaju.
 
Vrijeme isključenja prikazano u Ekip Connect samo je simulirano, s različitim tolerancijama u odnosu na stvarnu situaciju. Testovi u svakom dijelu (LSIG, Pro Test) nisu stvarni test ubrizgavanja struje. Svrha ovog testnog dijela je provjeriti događa li se, u slučaju određenog kvara, isključenje prema određenom skupu parametara.
*Pro Test je omogućen samo ako korisnik ima relativnu digitalnu nadogradnju.
 
LSIG test je test za potvrdu aktivnosti ispuštanja LSIG zaštite  . (Testno područje: LSIG test)
Test Execution i Pro test odnose se na različite vrste testova koje uključuju ubrizgavanje struje/napona za provjeru ispadanja zaštite i otvaranja i zatvaranja prekidača.
 
Vrste testova u izvođenju testova i Pro testu
Dostupne su sljedeće vrste testova:
  • Single Test: simulira ručno prilagođene vrijednosti struje i/ili napona (Testno područje: Test).
  • Sekvenca testiranja: pokreće niz unaprijed definiranih testova koji pokrivaju najširi mogući raspon abnormalnih vrijednosti struje i napona. Mogu se kreirati prilagođene sekvence testiranja (Područje testiranja: Sekvenca testiranja).
  • Trip test: provjerava rad otvarajućeg solenoida. Posebno potvrđuje da nakon naredbe za isključenje prekidač prelazi iz zatvorenog u otvoreno stanje (Testno područje: Trip test).
 
Povijest testova
Povijest testiranja omogućuje korisniku vizualizaciju i pregled izvještaja o testiranju koji se kreiraju u opcijama testiranja. Izvještaji su uvijek dostupni nakon što se generiraju/preuzmu lokalno. (Područje testiranja: Povijest testiranja)
 

Zahtjevi

Pristup funkciji
Neograničeno
Vrste uređaja koji podržavaju ovu funkciju
  • Vanjska jedinica za prekidače (npr. Ekip Up)
  • Prekidači
Status uređajaPovezani i komunicirajući
Napomena: tijekom testa struje moraju biti na 0.
Vrsta veze s uređajemPovezivanje putem Ekip T&P ili USB Type C (gdje je podržano)
OgraničenjaU testnom području, izračun harmoničkih komponenti je onemogućen