Power Controller: kako izgleda

This article has been translated automatically. See the original version.

Dizajn stranica

Power controller
 
Dio
Opis
A

Funkcija Kontroler napajanja. Sadrži sljedeće elemente:

  • naredba za omogućavanje i onemogućavanje funkcije
  • gumb Konfiguriraj prikaz i uređivanje konfiguracijskih parametara u [C].
B

Puno područja. Sadrži sljedeće elemente:

  • Grafički prikaz svakog opterećenja (Grafički prikaz opterećenja)
  • gumb Nadzor za pristup stranici Nadzor (Praćenje stranice)
  • gumb Dodaj novo opterećenje za dodavanje tereta
  • gumb Breakdown za otvaranje drugog projekta ili stvaranje novog projekta
  • gumb Spremi projekt kako bi se projekt spremio na računalo u .pwc formatu.
Napomena: .pwc format je vlasnički format koji se može čitati samo pomoću Ekip Connect-a.
  • gumb Prijenos za prijenos konfiguracije na uređaj
CPovršina za parametre elementa odabranog u [A] ili u [B] (Power Controller: parametri).
(samo ako je odabran Power Controller u [A]) Gumb za otvaranje programiranja Window Power Controllera
 

Grafički prikaz opterećenja

Power controller
 
Dio
Opis
ADodijeljeni prioritet prekida veze
BIkona odabrana za opterećenje
CNaziv dodijeljen teretu
D
Status konfiguracije učitavanja:
  • Dovršeno: svi potrebni parametri su konfigurirani
  • Nije dovršeno: jedan ili više potrebnih parametara nije konfigurirano
IconGumb za prilagodbu ikone učitavanja
Icon Za prikaz gumba, postavite pokazivač miša iznad grafičkog prikaza učitavanja.
IconGumb za brisanje tereta
Icon Za prikaz gumba, postavite pokazivač miša iznad grafičkog prikaza učitavanja.


Programiranje Windows Power Controllera

 Window Power Controller programming
 
Dio
Opis
Sažetak tjednaGumb za prikazivanje/skrivanje u [B] programa cijelog tjedna. Prema ovom pogledu, programiranje se ne može mijenjati.
Dodajte termineGumb za dodavanje vremenskog termina u program.
Icon Za definiranje utora odaberite i povucite plavu liniju na odabranoj vrijednosti snage (Y-os) i vremenskoj vrijednosti (X-os) mišem.
Uklonite vremenski terminGumb za uklanjanje posljednjeg dodatnog vremenskog slota iz programa.
ANaredbe za odabir dana u tjednu koje će se prikazati i gumbi za pomicanje kroz dane.
B

Programsko područje prikaza.

  • X-os: sati u danu. Isprekidana linija označava ograničenje snage postavljeno u [D].
  • Y-os: granična vrijednost snage. Isprekidana linija označava početak/kraj određenog vremenskog termina.
  • Plava linija: programiranje Power Controllera
CNaredba za definiranje programa dana na temelju programa drugog dana.
Icon Za izvođenje naredbe odaberite dan od kojeg ćete kopirati programiranje s popisa i zatim kliknite gumb.
DPopis definiranih ograničenja snage. Može se postaviti do 10 ograničenja snage.
 

Praćenje stranica

power controller monitoring
 
Opis
dijela
Puštanja u pogonGumb za pristup stranici Dizajn (Dizajn stranice)
A

Područje statusa učitavanja.
Za svako opterećenje dane su sljedeće informacije:

  • Prisutnost alarma
  • Status signala
  • Status učitavanja

Gumb Očisti alarme za odmor alarma svih opterećenja.

BGraf: vrijeme (X-os) i snaga (Y-os). Prikazuje graničnu vrijednost snage postavljenu za to razdoblje, prosječnu zabilježenu vrijednost snage i procijenjenu prosječnu vrijednost snage.