Opis funkcije Prekid napajanja je opcionalna funkcija integrirana u otpust koja omogućuje upravljanje kvarovima u instalacijama koje mogu raditi s energijom proizvedenom iz obnovljivih i lokalnih izvora, osobito u slučaju odsutnosti napajanja uzrokovanom, primjerice, kvarom na strani MV napona.
Load Shedding provjerava do petnaest opterećenja u stvarnom vremenu.
Ako je solarni sustav konfiguriran, algoritam izračunava približnu vrijednost sustava kada se opterećenja isključe. Prema propisima, u slučaju isključenja iz mreže, mora se isključiti i fotonaponski sustav.
Load Shedding također može uključivati snagu bilo kojeg ATS-a prisutnog u algoritmu.
Verzije funkcije Ova funkcija dostupna je u dvije verzije:
Osnovno isključenje struje
Adaptivno isključenje struje: također upravlja prisutnošću fotonaponskog sustava i/ili ATS-a s generatorom
Prekid napajanja u Ekip Connect Iz Ekip Connect-a moguće je izvršiti sljedeće operacije:
Brzo konfigurirajte i funkciju i opterećenja
konfigurirajte opcionalne elemente poput Sunčevog sustava i ATS-a
pratiti stanje opterećenja i izmjerene vrijednosti
Zahtjevi
Pristup funkciji
Osnovno isključenje struje: neograničeno
Adaptivno isključenje struje: neograničeno Za prijenos na uređaj potreban je paket Adaptive Load Shedding, koji se može kupiti i aktivirati na Marketplaceu.
Vrste uređaja koji podržavaju ovu funkciju
Vanjska jedinica za prekidače (npr. Ekip Up)
Prekidači
Status uređaja
Bilo koji za konfiguraciju funkcije i spremanje konfiguracije. Povezan i komunicira kako bi prenio konfiguraciju na uređaj i pratio funkciju. Napomena: tijekom prijenosa preporučuje se držati prekidač i kontaktori koji upravljaju opterećenjem nizvodno od prekidača u otvorenom stanju.
Vrsta veze s uređajem
Ikakav
>> Za više detalja o podržanim uređajima i zahtjevima za svaki, molimo pogledajte dokument 9AKK108467A9238 dostupan ovdje.