Networking alat je sve-u-jednom konfigurator za vaš osigurač. Omogućuje konfiguraciju željene topologije komunikacijske mreže na uređajima slijedeći korak-po-korak korisnički prilagođenog čarobnjaka.
Najznačajnije mogućnosti koje alat posjeduje su sljedeće:
Pristup funkciji | Neograničen. Za prijenos na uređaj potreban je Ekip Supply Evo Modbus TCP modul. |
| Vrste uređaja koji podržavaju ovu funkciju | Osigurač Emax 3 |
| Status uređaja | Povezan i komunicira kako bi se konfiguracija prenijela na uređaj. Napomena: preporučuje se držati osigurač u otvorenom stanju tijekom prijenosa. |
| Vrsta veze s uređajem | Lokalna veza: povezivanje putem USB Type-C |
Otvorite alat za umrežavanje klikom na Tools -> Networking
Modbus TCP Radial i TCP Daisy Chain konfiguracije slične su po broju koraka za izvršavanje na Ekip Connect softveru. Radi objašnjenja, prikazana je detaljna konfiguracija Modbus TCP radijala. Kliknite na označenu pločicu kako biste započeli proces.
Kliknite na Dodaj uređaj kako biste umetnuli novi uređaj u svoju Modbus TCP mrežnu konfiguraciju, a zatim kliknite na umetnuti uređaj kako biste nastavili s konfiguracijom.
Povežite računalo s uređajem putem USB type-C, odaberite odgovarajuće portove klikom na ikonu postavki, a zatim kliknite na Poveži.
Nakon uspješnog povezivanja s uređajem, Statička IP adresa, Statička maska podmreže i Statički gateway čitaju se s uređaja i prikazuju na korisničkom sučelju. Vrijednost statičke IP adrese može se mijenjati. Nakon što ispunite željene vrijednosti, kliknite na Configure .
Nakon što se konfiguracija učita, možete primijetiti da se na pločici konfiguriranog uređaja pojavljuje zeleni trokut, zajedno s njegovim imenom i odabranom statičkom IP adresom. Možete nastaviti s dodavanjem dodatnih uređaja u konfiguraciju ponavljanjem ovih koraka kako biste dovršili potpunu konfiguraciju mreže.
Koristite ABB komunikacijski protokol potreban za izvršavanje prilagođenih logika u sustavu. Može se konfigurirati na RJ45 (radijalni) ili 100-bazni T1 (daisy chain). Za pristup Link konfiguratoru, kliknite na odjeljak Link u alatu za mreže.
Konfiguracija korak po korak
Nakon što kliknete na označenu pločicu prikazanu gore, prikazat će vam se stranica dizajna na kojoj možete graditi svoju mrežu. Dostupni uređaji nalaze se na lijevoj strani, u sredini se nalazi dizajnerski list, a na desnoj strani odabrani parametri uređaja. Počnite tako da povučete i ispustite Emax 3 uređaj u dizajnerski list.
Prevucite i ispustite više uređaja i postavite njihova mrežna svojstva, poput imena, statičke IP adrese, statičke maske podmreže, statičkog gatewaya i protokola za svaki port. Konfiguracija Link Networka moguća je samo ako se Link protokol odabere na barem jednom od portova (100 Base-T1 ili Ethernet).
Rastegnite strelicu s jednog uređaja na drugi kako biste definirali komunikacijski kanal. Odmah nakon što je strelica postavljena, pojavljuju se svojstva veze . U ovom odjeljku možete odabrati koje podatke izdavač (uređaj s kojeg strelica počinje) treba podijeliti s pretplatnikom (uređajem na koji strelica stiže). Podaci mogu biti jedan bit ili vrijednost (cijela riječ od 2 bajta). Podaci odabrani za protok u sabirnici prikazani su na strelici radi vidljivosti. Možete stvoriti do 15 komunikacijskih kanala s jednog uređaja na drugi.
Klikom na sliku uređaja i otvaranjem odjeljka Napredno prikazat će vam se potpuni tok podataka na odabranom uređaju. Prikazuje varijable u kojima se pohranjuju vrijednosti i bitovi pročitani s drugih uređaja. Zatim te varijable možete koristiti u svojim prilagođenim logičkim aplikacijama.
Kada su svi parametri odabrani, konfiguracija se može učitati na odgovarajuće uređaje. Za Emax 3 uređaje, postupak prijenosa moguć je putem USB Type-C veze. Povežite svoje računalo s uređajem i dvaput kliknite na njegovu sliku u dizajnerskom listu na stranici za konfiguraciju poveznica.
Ako ste prethodno konfigurirali Modbus TCP protokol na portu u kojem sada konfigurirate Link protokol, pojavit će se upozoravajuća poruka koja objašnjava da će nedavno odabrani protokol biti aktiviran, a prethodni deaktiviran. Kada prijenos prve konfiguracije uspješno završi, crveni trokut na lijevoj strani slike uređaja postaje zelen. Ponavljajte ovaj postupak dok se sve konfiguracije ne učitaju na odgovarajuće uređaje. Na kraju, kliknite na gumb Spremi kako biste spremili konfiguraciju Link Networka kao projekt na računalu i ponovno je koristili u drugim prilikama.