Napomena: komunikacija s Ethernet modulom (Ekip Com modbus TCP) moguća je samo ako je omogućen parametar "Local bus". Molimo pogledajte priručnik za uređaj za informacije o njegovom omogućavanju.
Kako započeti Scanning putem Ethernet kabela
Postupak pretraživanja uređaja povezanih Ethernet mrežom putem Scanning-a opisan je u nastavku.
Na stranici Scanning u Connection to devices, za konfiguraciju Ethernet mrežnih parametara, kliknite na Configure pored network.
Postavi parametre i klikni na OK.
VAŽNO: skup vrijednosti mora odgovarati onima postavljenima na uređaju. >> Za detalje o parametrima mrežne komunikacije, pogledajte parametre skeniranja Ethernetom.
Kliknite na Scanning pored network: Ekip Connect pokreće skeniranje.
Napomena: dok je Scanning u tijeku, moguće je koristiti Ekip Connect. Međutim, nije moguće pokrenuti novo skeniranje.
Kada je Scanning završen, nastavite na sljedeći način:
Ako pronađe...
Zatim...
I onda...
Samo jedan uređaj
Prikazane su stavke u izborniku uređaja.
Stranica Scanning ažurirana je informacijama o pronađenom uređaju.
1. Provjerite je li status uređaja POVEZAN.
2. Odaberi potrebnu stranicu i započne konfigurirati i pratiti uređaj.
više od jednog uređaja
Pojavljuju se stavke izbornika za koje je Ekip Connect automatski aktivirao komunikaciju.
Stranica Scanning ažurirana je informacijama o pronađenom uređaju.
1. Kliknite na SELECT , što odgovara uređaju o kojem je riječ. 2. Provjerite je li status uređaja POVEZAN. 3. Odaberite potrebnu stranicu za početak konfiguracije i nadzora uređaja.
Napomena: ako skeniranje završi i uređaj nije pronađen, konzultirajte "Rješavanje problema".
Parametri Ethernet skeniranja
Parametri za Ethernet skeniranje opisani su u nastavku.
Opis parametara
Mrežni adapteri
Omogućuje ti odabir mrežnog adaptera.
VAŽNO: ako je novi adapter postao dostupan dok Performing Ekip Connect, kliknite na Osvježi.
Presretni neželjene ARP pakete: omogućuje pretraživanje broadcast komunikacije za automatsko mrežno Scanning.
Vremensko ograničenje
Maksimalno vrijeme čekanja na odgovor uređaja koji se traže.
IP adrese
Koristite popis IP adresa: pretražujte uređaj u unesenom popisu adresa.
Koristite raspon IP adresa: pretražujte uređaj u unesenom rasponu adresa.