Opis funkcije Funkcija Power Controller je opcionalna funkcija integrirana u izdanje koja omogućuje upravljanje opterećenjem instalacije prema potrošnji energije, s ciljem smanjenja potrošnje i optimizacije energetske učinkovitosti. Power Controller kontrolira opterećenja i generatore u stvarnom vremenu (do petnaest opterećenja) i povezuje prosječnu potrošnju energije tijekom vremenskog okvira koji je korisnik unaprijed postavio s snagom utvrđenom ugovorom o opskrbi.
Ova funkcija sprječava prekoračenje ugovornog limita potrošnje energije sljedećim faktorima evaluacije:
kumulativno mjerenje energije potrošene instalacijom
procjena potrošene energije na kraju razdoblja praćenja na koja je podijeljeno razdoblje naplate električne energije
Automatska kontrola opterećenja, tj. privremeno isključivanje opterećenja nižeg prioriteta ako snaga premaši pragove nadzora izvedene iz postavljenih parametara (ograničenje snage i razdoblje nadzora)
automatsko prepoznavanje razdoblja nadzora na temelju unutarnjeg sata jedinice ili vanjskog signala za sinkronizaciju, s resetiranjem i ponovnim pokretanjem mjerača snage na kraju svakog razdoblja.
Princip rada Princip rada je Master (uređaj) – Slave (pomoćni generatori ili opterećenja). Master je ili ožičen ili spojen putem namjenske sabirnice (Link sabirnice) na uređaje na strani napajanja spojnih krugova slave uređaja. Master kvantificira potrošenu energiju u redovitim intervalima (vrijeme mjerenja) i na kraju svakog razdoblja izvodi sljedeće radnje:
Ako...
Zatim...
prosječna vrijednost je iznad postavljenog praga visoke potrošnje
on naređuje isključivanje opterećenja ili spajanje generatora
prosječna vrijednost je ispod postavljenog praga niske potrošnje
on naređuje povezivanje opterećenja ili isključivanje generatora
ako je procjena unutar prihvatljivih granica potrošnje
Nijedna radnja se ne izvodi
>> Za detalje o funkciji Power Controllera, pogledajte bijelu knjigu "Load management Ekip Power Controller for SACE Emax 2" dostupnu ovdje.
Power Controller in Ekip Connect Iz Ekip Connect-a moguće je izvršiti sljedeće operacije:
Brzo konfigurirajte i funkciju i opterećenja
pratiti stanje opterećenja i izmjerene vrijednosti
Zahtjevi
Pristup funkciji
Neograničeno za uređaje na kojima je funkcija aktivirana
Vrste uređaja koji podržavaju ovu funkciju
Vanjska jedinica za prekidače (npr. Ekip Up)
Prekidači
Status uređaja
Bilo koji za konfiguraciju funkcije i spremanje konfiguracije. Povezan i komunicira kako bi se konfiguracija prenijela na uređaj. Napomena: tijekom prijenosa preporučuje se držati prekidač i kontaktori koji upravljaju opterećenjem nizvodno od prekidača u otvorenom stanju.
Vrsta veze s uređajem
Ikakav
>>Za više detalja o podržanim uređajima i zahtjevima za svaki, molimo pogledajte dokument 9AKK108467A9238 dostupan ovdje.