Načini povezivanja

This article has been translated automatically. See the original version.

Moguće veze između uređaja i Ekip Connect


Moguće je povezati Ekip Connect s uređajem putem:

  • veze putem USB-a (Ekip Test & Programming i Ekip Programming)
  • veze putem serijske mreže (Modbus RS485)
  • veze putem Ethernet mreže (Modbus TCP, Ekip Link)
VAŽNO: pri spajanju putem USB-a, korištenje dodataka osim onih iz ABB-a može oštetiti uređaj.
 

Povezivanje putem Ekip T&P i Ekip Programming

 
architecture for connection via Ekip T&P and Ekip Programming converters.
Ova arhitektura služi za povezivanje putem Ekip T&P i Ekip Programming konvertera. Za testne funkcije potrebno je spojiti putem Ekip T&P. Spojite konverter na USB priključak na računalu s jedne strane i na prednji priključak na uređaju s druge strane.
VAŽNO: koristite samo kabele koji dolaze s pretvaračem za povezivanje s uređajem. Nemojte koristiti kabele osim onih koji su već isporučeni.
 

Povezivanje putem serijske linije

Connection via serial line
Koristite komunikacijske module sustava (npr.: PR122/P s PR120/D-M modulom) ili integrirane sustave (npr.: PR223EF).
Treba vam serijski linijski konverter za pretvaranje RS485 linije (na strani uređaja) u liniju dostupnu na računalu (npr.: RS232, USB, Ethernet). Korišteni komunikacijski protokol je Modbus RTU.
Potrebna je veza na sistemsku sabirnicu. Povezivanje sa sustavnom sabirnicom označeno je oznakama W1 i W2 na shemi sklopova uređaja.
Za detalje o konfiguraciji mreže, molimo pogledajte dokument "Komunikacija putem sabirnice s ABB prekidačima", dostupan ovdje.
 

Povezivanje putem Ethernet-a

Connection via Ethernet
VAŽNO: da biste se povezali na uređaj, Ekip Connect mora biti spojen na istu Ethernet mrežu na koju je uređaj spojen.
Za prekidače, koristite komunikacijski modul Ekip Com za relevantni mrežni protokol (npr. Ekip Com Modbus TCP/IP i Ekip Com Ethernet/IP).
>> Za detalje o konfiguraciji mreže, molimo pogledajte dokument "Komunikacija putem sabirnice s ABB prekidačima", dostupan ovdje.
Za druge uređaje opremljene Ethernet priključkom, spojite Ethernet kabel izravno na uređaj.