Sustav zaštite sučelja

This article has been translated automatically. See the original version.

Opis alata
Funkcija IPS sustava zaštite sučelja omogućuje upravljanje kvarovima u instalacijama koje mogu funkcionirati zahvaljujući energiji proizvedenoj iz obnovljivih i lokalnih izvora, osobito zbog nedostatka napajanja, npr. zbog kvara na strani MV napona.

Funkcija je u skladu sa standardom CEI 0-16.
 

Opis funkcije
Sustav zaštite sučelja je funkcija koja u stvarnom vremenu prati instalacije i može raditi s energijom iz obnovljivih i lokalnih izvora. Ako dođe do kvara u električnoj mreži, posebno nestanka struje, funkcija štiti instalaciju.

Obrađuju se dva scenarija:
  • uređaj kao prekidač glavne mreže (konfiguracija automatskog ponovnog zatvaranja releja nije dostupna).
  • uređaj kao lokalni prekidač generatora (dostupna konfiguracija automatskog ponovnog zatvaranja releja).
Funkcija je u skladu sa standardom CEI 0-16.
>> Za detalje o funkciji sustava zaštite sučelja, molimo pogledajte dokumente 1SDH002043A1001-C dostupne ovdje i 1SDH002129A1002 dostupne ovdje.
 

Sustav zaštite sučelja u Ekip Connect
Iz Ekip Connect-a moguće je izvršiti sljedeće operacije:

  • Brzo konfigurirajte funkciju, tj. postavke instalacije, postavke za zaštitne uređaje, ulaze i izlaze
 

Zahtjevi

Pristup funkciji
Neograničen
Vrste uređaja koji podržavaju ovu funkciju
Ekip UP, EkipUP+
Status uređajaBilo koji za konfiguraciju funkcije i spremanje konfiguracije.
Povezan i komunicira kako bi se konfiguracija prenijela na uređaj.
Napomena: preporučuje se držati osigurač u otvorenom stanju tijekom prijenosa.
Vrsta veze s uređajemLokalna veza: veza preko Ekip T&P
Udaljena veza: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU komunikacijski modul
>> Za više detalja o podržanim uređajima i zahtjevima za svaki, molimo pogledajte dokument 9AKK108467A9238 dostupan ovdje.
 

Kako izgleda

Napomena: sljedeća slika odnosi se na stranicu koja je vidljiva s otvorenim/novim projektom. Pogledajte Konfiguracija funkcije Sustav zaštite sučelja.
 protection system interface
Dio
Opis
SlomGumb za otvaranje drugog projekta ili stvaranje novog projekta.
Omogućiti/OnemogućitiGumb za uključivanje/isključivanje funkcije. Trenutni status prikazan je u [A].
Resetirajte zadane postavkeGumb za vraćanje parametara na tvorničke postavke.
SpasitiGumb za spremanje projekta na računalo u .ips formatu.
Napomena: .ips format je vlasnički format koji se može čitati samo pomoću Ekip Connect-a.
TransferGumb za prijenos konfiguracije na uređaj
Prikaži prikaz dijagrama/Prikaži prikaz pločicaGumb za promjenu pogleda na područje [B].
AStatus funkcije
BPodručje elemenata treba konfigurirati u prikazu pločica (zadani) ili u dijagramskom prikazu.
CPovršina za parametre elementa odabranog u [B].
 

Konfigurirajte funkciju Sustav zaštite sučelja

  1. Kliknite na Tools > Sustav zaštite sučelja.
  2. Za pokretanje novog projekta odaberite tip uređaja, a zatim gumb za funkciju koju uređaj obavlja, ili kliknite na Otvori projekt za otvaranje prethodno spremljenog projekta.
  3. Na prikazanoj stranici, u području elemenata koje treba konfigurirati (vidi Kako izgleda), odaberite element koji se konfigurira i postavite parametre.
  4. Kliknite na Enable za uključivanje funkcije.
  5. Za prijenos konfiguracije na uređaj, kliknite na Prijenos.
Napomena: za prijenos konfiguracije na prekidač preporučuje se da prekidač bude u otvorenom stanju.
  1. Kao što je također navedeno u poruci koja se pojavljuje na stranici, provjerite prima li uređaj ispravno status prekidača, tj. da je u odsutnosti napona ulaz 01 modula Ekip Signaling 4k uključen, i kliknite na Da: na kraju prijenosa može se preuzeti .pdf datoteka koja sadrži konfiguracijski izvještaj.