Read the previous article
Postanite vlasnik
Na temelju uloge koju korisnik ima za određeni uređaj, imat će niz radnji koje može izvesti na uređaju, bez obzira na to je li spojen na računalo ili ne.
| Opis | radnje |
|---|---|
| Postanite vlasnik | Ako uređaj još nema vlasnika, korisnik može zatražiti dobivanje uloge. Potrebno je biti povezan s uređajem i imati internetsku vezu. |
| Obratite se vlasniku | Ako uređaj ima vlasnika, moguće mu je poslati zahtjev. |
| Pogledajte popis korisnika | Ako korisnik ima ulogu vlasnika/administratora, moguće je pregledati popis korisnika koji imaju ulogu za odabrani uređaj. |
| Dodavanje korisnika | Ako korisnik ima ulogu vlasnika / administratora, moguće je dodijeliti ulogu korisniku. |
| Uređivanje korisnika | Ako korisnik ima ulogu vlasnika / administratora, moguće je urediti ulogu dodijeljenu korisniku. |
| Brisanje korisnika | Ako korisnik ima ulogu vlasnika / administratora, moguće je izbrisati ulogu dodijeljenu korisniku. |
| Prijenos vlasništva | Ako je korisnik vlasnik uređaja, moguće je prenijeti vlasništvo na drugog korisnika s administratorskom ulogom. |
| Prihvati / odbij vlasništvo | Ako je korisnik određen da postane novi vlasnik uređaja, moguće je prihvatiti ili odbiti zahtjev. |