Read the previous article
Manual Scanning
| Poziv | Vanjska jedinica za prekidače | Prekidači | Mjerači energije | Osigurači na stanicama | , prekidači za prebacivanje |
|---|---|---|---|---|---|
| Nadzorna ploča | x | x | M4M | x | - |
| Informacija | x | x | - | x | - |
| Konfiguracija | x | x | M4M | x | - |
| Praćenje | x | x | M4M | E-Hub 1.0 | - |
| Postavljanje IO-a | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Zaštite | x | x | - | - | |
| Komunikacija | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Povezivost | - | - | - | E-Hub 2.0 | - |
| Moduli | x | x | - | E-Hub 2.0 | TrueOne Touch |
| IO | - | - | M4M | - | - |
| Obavijesti | - | - | M4M | - | - |
| Klasični pogled | x | x | x | x | x |
| Kategorije Uređaji | |
|---|---|
| Vanjska jedinica za prekidače | Ekip UP Ekip UP+ |
| Prekidači | XT Emax2 CSU-2 TVOC-2 SSCB |
| Mjerači energije | EQmeter InSiteProM M2M M4M EQmatic IM300-U IM300-I IM301 IM302 IM303 EM400 CMS700 |
| Stanica | E-Hub 1.0 E-Hub 2.0 |
| Osigurači, prekidači za prebacivanje | TruOne Slim line XR ITS 2.1 |