Skeniranje serijske sabirnice

This article has been translated automatically. See the original version.
Napomena: komunikacija sa serijskim modulom (Ekip Com modbus RTU) moguća je samo ako je omogućen parametar "Local bus". Molimo pogledajte priručnik za uređaj za informacije o njegovom omogućavanju.
 

Kako započeti Scanning putem Serial Busa

Postupak pretraživanja uređaja povezanih putem Modbus RS485 serijske mreže Scanning opisan je u nastavku.
 
  1. Na stranici Scanning u Connection to devices, za konfiguraciju parametara serijske sabirnice, kliknite na Configure pored Serial.
"Configure" Botton
  1. Postavi parametre i klikni na OK.
VAŽNO: skup vrijednosti mora odgovarati onima postavljenima na uređaju.
>> Za detalje o parametrima serijske komunikacije putem sabirnice, pogledajte parametre serijskog skeniranja.
 
  1. Kliknite na Scanning pored Serial: Ekip Connect započinje skeniranje
"Scan" Botton
Napomena: dok je Scanning u tijeku, moguće je koristiti Ekip Connect. Međutim, nije moguće pokrenuti novo skeniranje.
 
  1. Kada je Scanning završen, nastavite na sljedeći način:
Ako pronađe...Zatim...I onda...
Samo jedan uređaj
  • Prikazane su stavke u izborniku uređaja.
  • Stranica Scanning ažurirana je informacijama o pronađenom uređaju.
1. Provjerite je li status uređaja POVEZAN.
2. Odaberi potrebnu stranicu i započne konfigurirati i pratiti uređaj.
više od jednog uređaja
  • Pojavljuju se stavke izbornika za koje je Ekip Connect automatski aktivirao komunikaciju.
  • Stranica Scanning ažurirana je informacijama o pronađenom uređaju.
1. Kliknite na SELECT, što odgovara uređaju o kojem je riječ.
2. Provjerite je li status uređaja POVEZAN.
3. Odaberite potrebnu stranicu za početak konfiguracije i nadzora uređaja.
Napomena: ako skeniranje završi i uređaj nije pronađen, konzultirajte "Rješavanje problema".


Parametri serijskog skeniranja

Parametri za serijski Scanning opisani su u nastavku.
Napomena: gdje je navedeno, ako niste sigurni u vrijednosti koje treba odabrati, odaberite Odaberi sve u okviru popisa.
Opis parametraZadana vrijednost za ABB uređaje
COM
Popis dostupnih komunikacijskih portova pri pokretanju Ekip Connect-a.
VAŽNO: ako je novi adapter postao dostupan dok Performing Ekip Connect, kliknite na Ažuriraj portove.
Napomena: odaberite Prikaži samo ABB ključeve za prikaz samo portova s Ekip T&P komunikacijskim jedinicama.
-
Baudrate
Brzina komunikacije (brzina prijenosa).19200 bita/sekundu
ParitetNačini praćenja pogrešaka u informacijskom paketu.ČAK
Vremensko ograničenjeMaksimalno vrijeme čekanja na odgovor uređaja koji se traže.100 ms
Adrese
Adrese za pretraživanje kompatibilnih uređaja.
  • Odaberite 1...31: ograničava Scanning na adrese od 1 do 31
  • Scan rezervirani parametri: proširuje Scanning na adrese od 248 do 254.
3, 4 i 247