Opis funkcije Ugrađeni ATS je funkcija koja u stvarnom vremenu nadzire sustav i ako dođe do kvarova u električnoj mreži, mijenja izvor napajanja instalacije.
Obrađuju se dva scenarija:
Zatvoreni prijelaz između glavnog spoja i glavnog spoja: ako dođe do kvara na jednoj električnoj mreži, funkcija omogućuje održavanje napajanja potrošača koristeći drugu električnu mrežu kao izvor.
Otvoreni prijelaz između glavnog i generatora: ako dođe do kvara na električnoj mreži, funkcija omogućuje održavanje napajanja potrošača koristeći generator kao izvor.
>> Za detalje o funkciji ugrađenog ATS-a, molimo pogledajte dokument "SACE Emax 2 i Tmax XT, inovacija sve-u-jednom: ugrađeni ATS sustav", dostupan ovdje ili pogledajte video https://www.youtube.com/watch?v=NBw4c2kEyTA.
Ugrađeni ATS u Ekip Connect Iz Ekip Connect-a moguće je izvršiti sljedeće operacije:
Brzo konfigurirajte funkciju i osigurače uključene
Zahtjevi
Pristup funkciji
Neograničen. Za prijenos na uređaj potreban je paket ATS Main-Tie-Main Closed ili ATS Main-Gen Open, koji se može kupiti i aktivirati na Marketplaceu.
Vrste uređaja koji podržavaju ovu funkciju
Prekidači (Emax 2 i XT) Sadržaj
Status uređaja
Bilo koji za konfiguraciju funkcije i spremanje konfiguracije. Povezan i komunicira kako bi se konfiguracija prenijela na uređaj. Napomena: preporučuje se držati osigurač u otvorenom stanju tijekom prijenosa.
Vrsta veze s uređajem
Lokalna veza: veza preko Ekip T&P Udaljena veza: Ekip COM TCP/Ekip COM RTU komunikacijski modul
>> Za više detalja o podržanim uređajima i zahtjevima za svaki, molimo pogledajte dokument 9AKK108467A9238 dostupan ovdje.
Kako izgleda Napomena: sljedeća slika odnosi se na stranicu Main-generator otvoreni prijelaz.
Dio
Opis
A
Grafički prikaz elemenata
B
Površina za parametre elementa odabranog u [A].
Slom
Gumb za otvaranje drugog projekta ili stvaranje novog projekta.
Spremaj projekt
Gumb za spremanje projekta na PC-u u .ats formatu. Napomena: .ats format je vlasnički format koji se može čitati samo pomoću Ekip Connect-a.
Transfer
Gumb za prijenos konfiguracije na uređaj
Konfigurirajte funkciju Embedded ATS - Main-tie-main zatvoreni prijelaz
Kliknite na Tools > Embedded ATS.
Za pokretanje novog projekta odaberite zatvoreni prijelaz Main-tie-main ili kliknite na Open project kako biste otvorili prethodno spremljeni projekt
U grafičkom prikazu kliknite na oznaku Main-tie-main zatvoreni prijelaz i postavite parametre.
Za svaki prekidač kliknite na njegovu oznaku i postavite parametre u parametre uloge.
U glavnom izborniku Ekip Connect kliknite na Scanning i spojite prvi prekidač sustava s Ekip Connect (Connection with devices).
U Tools > Embedded ATS, u grafičkom prikazu, kliknite na oznaku koja predstavlja spojeni prekidač.
U ulozi asocijacije odaberite prekidač: u grafičkom prikazu ime i serijski broj odabranog prekidača pojavljuju se ispod odabrane oznake.
U uvjetima uloga izvodite sljedeće radnje:
provjeri jesu li hardverski moduli navedeni u ručnim uvjetima prisutni na prekidaču i odaberi ih na popisu.
provjerite je li Ekip Connect ispravno detektirao hardverske module prisutne na prekidaču i naveden u Automatskim uvjetima (). Za ažuriranje popisa kliknite na Reload.
OBAVIJEST: svi hardverski moduli navedeni i u ručnim i u automatskim uvjetima potrebni su za funkciju.
Za prijenos konfiguracije na prekidač kliknite na Prijenos: kada je prijenos dovršen, pojavljuje se poruka o izvršenim prijenosima.
Napomena: za prijenos konfiguracije na prekidač preporučuje se da prekidač bude u otvorenom stanju.
Napomena: da biste prenijeli konfiguraciju na osigurač, morate aktivirati kupljeni paket na Marketplaceu. Ako ATS konfiguracija već postoji na prekidaču, prijenos zamjenjuje prethodnu konfiguraciju.
Ponovite korake od 5 do 9 za sve osigurače.
OBAVIJEST: nemojte mijenjati konfiguraciju nakon što ste već prenijeli konfiguraciju na barem jedan osigurač.
Napomena: ako je komunikacija s prekidačima putem Modbus mreže (RTU/TCP), moguće je istovremeno spojiti više prekidača i konfigurirati funkcionalne parametre Ugrađeni ATS za svaki od njih i zatim prijenos konfiguracije na sve uređaje istovremeno
Konfigurirajte funkciju Embedded ATS - Main-generator otvoreni prijelaz
Kliknite na Tools > Embedded ATS.
Za pokretanje novog projekta odaberite Main-generator open transition ili kliknite na Open project kako biste otvorili prethodno spremljeni projekt
U grafičkom prikazu kliknite na oznaku Main-generator open transition i postavite parametre.
U glavnom izborniku Ekip Connect kliknite na Scanning i spojite prvi prekidač sustava s Ekip Connect (Connection with devices).
U Tools > Embedded ATS, u grafičkom prikazu, kliknite na oznaku koja predstavlja spojeni prekidač.
U ulozi asocijacije odaberite prekidač: u grafičkom prikazu ime i serijski broj odabranog prekidača pojavljuju se ispod odabrane oznake.
U uvjetima uloga izvodite sljedeće radnje:
provjeri jesu li hardverski moduli navedeni u ručnim uvjetima prisutni na prekidaču i odaberi ih na popisu.
provjerite je li Ekip Connect ispravno detektirao hardverske module prisutne na prekidaču i naveden u Automatskim uvjetima (). Za ažuriranje popisa kliknite na Reload.
OBAVIJEST: svi hardverski moduli navedeni i u ručnim i u automatskim uvjetima potrebni su za funkciju.
Za prijenos konfiguracije na prekidač kliknite na Prijenos: kada je prijenos dovršen, pojavljuje se poruka o izvršenim prijenosima.
Napomena: za prijenos konfiguracije na prekidač preporučuje se da prekidač bude u otvorenom stanju. Napomena: da biste prenijeli konfiguraciju na osigurač, morate aktivirati kupljeni paket na Marketplaceu. Ako ATS konfiguracija već postoji na prekidaču, prijenos zamjenjuje prethodnu konfiguraciju.
Ponovite korake od 5 do 9 za sve osigurače.
OBAVIJEST: nemojte mijenjati konfiguraciju nakon što ste već prenijeli konfiguraciju na barem jedan osigurač.
Napomena: ako je komunikacija s prekidačima putem Modbus mreže (RTU/TCP), moguće je istovremeno spojiti više prekidača, konfigurirati funkcionalne parametre Embedded ATS za svaki od njih i zatim prenijeti konfiguraciju na sve uređaje istovremeno