Data Logger

This article has been translated automatically. See the original version.

iconPutanja u klasičnom prikazu: Klasični prikaz > Dataloggeru

Opis funkcije


Funkcija Datalogger omogućuje snimanje podataka povezanih s okidačkim događajem. Zabilježeni podaci su:

  • analogna mjerenja, tj. fazne struje i naponi između linija
  • Digitalni događaji, tj. zaštitni događaji ili alarmi, signali statusa prekidača, aktiviranja zaštite.
VAŽNO: funkcija Datalogger zahtijeva pomoćno napajanje napona.
 

Princip rada

Kada je Data Logger omogućen i aktiviran, uređaj kontinuirano prikuplja podatke punjenjem i pražnjenjem internog međuspremnika (B).
Ako se dogodi okidački događaj (A), uređaj prekida preuzimanje odmah ili nakon korisnički definiranog vremena nazvanog stop delay (C). Zatim sprema sve podatke u prozor (D), koji se potom mogu preuzeti na računalo radi čitanja i analize.
Sljedeća snimka prepisuje prethodnu u memoriji uređaja.
Operating principle

 

Datalogger in Ekip Connect

Iz Ekip Connect-a mogu se izvesti sljedeće radnje:
  • omogućiti/onemogućiti funkciju
  • Start/Stop snimanje
  • konfiguriraj parametre snimanja
  • preuzmite snimku za analizu pomoću funkcije Data Viewer

     

>> Za više detalja o podržanim uređajima i zahtjevima za svaki, molimo pogledajte dokument 9AKK108467A9238 dostupan ovdje.

Kako izgleda

 

DioOpis
AGumb za povratak u izbornik Alati
BRaspored alata u kojem se mogu izvršavati operacije Dataloggera.

 

Tooltip za raspored dataloggera

Datalogger layout tooltip

 

DioOpis
A

Područje s tipkama s alatnim savjetima

Početak: Gumb za pokretanje snimanja u dataloggeru

Stani: Gumb za finalizaciju snimanja aktivnog dataloggera.

Preuzmi: Gumb za preuzimanje snimljenog dataloggera. Ovaj gumb je omogućen samo ako je datalogger zaustavljen.

BOpcije preuzimanja: Gumb za opcije za uključivanje dataloggera i postavljanje parametara o snimanju (broj registara, frekvencija uzorkovanja, kašnjenje zaustavljanja).
CDinamička oznaka za informiranje korisnika o statusu dataloggera. Dostupni status je spreman, aktivan i zaustavljen.

 

 

Postavke Data Logger

Konfiguracija se uglavnom obavlja u prozoru "Options" do kojeg se dolazi putem gumba "Download options" iz tooltipa.  

Prozor opcija uglavnom se sastojao od 2 dijela; "Opće" i "Okidače" sekcije.

 

U odjeljku "Općenito" upravlja se omogućavanjem funkcije i uobičajenom konfiguracijom za datalogger. Korisnik odlučuje broj registra u uzorku, frekvenciju uzorkovanja i stop delay za taj datalogger zapis.

 

Settings Data Logger

 

ElementOpis
Datalogger omogućenGumb za omogućavanje/onemogućavanje funkcionalnosti dataloggera
Broj registara u uzorkuBroj registara u uzorku (8, 16, 32)
Učestalost uzorkovanjaUčestalost prikupljanja podataka. Što je veća frekvencija uzorkovanja, to je kraće trajanje snimanja. (1200, 2400, 4800, 9600)
Zaustavljanje kašnjenjaGumb za postavljanje stop delaya. Odnosi se na trajanje, u sekundama, snimanja nakon okidačkog događaja. Maksimalno ograničenje je 10 sekundi i dostupno.

 

U odjeljku Okidač, korisnik odabire željeni okidač s popisa okidačkih događaja.

 

Počnite snimati

  1. Kad je uređaj povezan i komunicira s Ekip Connect, kliknite na Tools > Data Logger.
  2. Provjerite je li status naredbe za omogućavanje funkcije (opcije preuzimanja --> Enable) omogućen .
  3. Kliknite i Settings konfigurirajte snimanje u odjeljku "Općenito".
  4. Za otkazivanje promjena kliknite na Otkaži. Za spremanje konfiguracije kliknite na OK : postavke se automatski spremaju i prenose na uređaj.
  5. Klikni na Trigger  i postavi tip triggera.
  6. Za otkazivanje promjena kliknite na Otkaži. Za spremanje konfiguracije kliknite na OK: postavke se automatski spremaju i šalju na uređaj.
  7. Kliknite na Start Dataloggera: Snimanje je inicijalizirano.
  8. Kliknite na Stop Datalogger: Snimanje je zaustavljeno i spremno za preuzimanje.
VAŽNO: nakon pokretanja, funkcija ostaje aktivna na uređaju bez obzira na status veze i komunikacije s Ekip Connect.
 

Preuzmite snimku

  1. Kad je uređaj spojen i komunicira, kliknite na Download Datalogger .
Napomena: gumb za preuzimanje dostupan je samo ako postoji snimka.
  1. Odaberite gdje spremiti datoteku i interval snimke koju želite preuzeti: Ekip Connect sprema .abb datoteku nazvanu prema sljedećoj sintaksi: CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss.
Napomena: ako je komunikacija s uređajem putem point-to-point veze, preuzimanje datoteke može potrajati do 5-10 minuta. S priključkom na sabirničku mrežu, rad je brži.
Bulb IconPreuzmite samo interval snimanja s korisnim podacima kako biste smanjili vrijeme preuzimanja.
 
Molimo pogledajte donju tablicu koja prikazuje odnos frekvencije  i registra u uzorku s veličinom datoteke zapisivog datalogera.

Uzorkovanje 

Frekvencija (Hz)

Broj 

Registrirajte se u uzorku

Veličina 

Datalogger datoteka (e)

1200813.6
166.8
323.4
240086.8
163.4
321.7
480083.4
161.7
320.85
960081.7
160.85
320.425

 

Datalogger Pro 

Data Logger Pro omogućuje bilježenje strujnog i naponskog valnog oblika, alarma i digitalnih signala povezanih s događajem. Za ovu funkcionalnost potrebna je SD kartica ugrađena na osigurač, što omogućuje dulje trajanje snimanja. Osim toga, Pro verzija nudi više varijabli u odnosu na osnovnu verziju, nudeći sveobuhvatan pregled događaja sustava.

 

 Pzahtjev:

  1. Alat je dostupan za rad samo ako je digitalna nadogradnja "Datalogger Pro" prisutna i aktivirana u spojenom Sace Emax 3 osiguraču.
  2. Alat je funkcionalan s Flash memorijom (SD karticom), koja bi trebala zadovoljiti sljedeće specifikacije:
  • Standardne SD kartice* <= 2GB nisu podržane.
  • Podržane su produžene ili VELIKE SD kartice* do 512GB.
     
*Generira se upozorenje ako je SD kartica veličine <48GB


Kada su svi preduvjeti ispunjeni, pojavit će se odjeljak Datalogger Pro. Kliknite na gumb Options za izvođenje konfiguracije.

 

Pristupom odjeljku "Općenito" mogu se postaviti parametri poput broja registara u uzorku, frekvencije uzorkovanja, kašnjenja zaustavljanja i uključivanja dataloggera.

 

 

ElementOpis
Datalogger omogućenOmogući/onemogući funkcionalnost dataloggera
Broj registara u uzorkuBroj registara u uzorku (8, 16, 32, 64)
Učestalost uzorkovanjaUčestalost prikupljanja podataka. Što je veća frekvencija uzorkovanja, to je kraće trajanje snimanja. (1200, 2400, 4800, 9600)
Zaustavljanje kašnjenjaPostavite stop delay, koji je dostupan samo ako je odabran modalitet "Single trigger". Odnosi se na trajanje snimanja, izraženo u sekundama, nakon okidačkog događaja. Maksimalni limit je 10 sekundi.

 

 

U odjeljku "Okidač" dostupna su dva modaliteta, "Jedan okidač" ili "Višestruki okidač". Potonji omogućuje mogućnost postavljanja do tri različita okidača.
  

Jedan okidač

U modalitetu s jednim okidačem možete postaviti tip okidača s popisa unaprijed definiranih događaja okidača ili čak prilagođeni prema vašim potrebama.

 

Multi Trigger

U modalitetu s više okidača možete neovisno postaviti vrste okirača za do 3 okidača. Maksimalno 30 ukupnih okidačkih događaja može se zabilježiti tijekom jedne registracije.

 

DioOpis
Modalitet okidačaOmogući modalitet s više okidača. 
OkidačOdaberite okidač koji želite postaviti.
Tip okidačaPostavite tip s popisa okidačkih događaja. Postoji opcija za postavljanje prilagođenog okidačkog događaja po želji odabirom prilagođene vrste okidača.
Vrijednost registraPostavi tip okidačkog događaja prema heksadecimalnom broju

 

 

Počnite snimati
  1. Kad je uređaj spojen i komunicira s Ekip Connect, kliknite na Classic View > Datalogger Advanced > SD card Informations i provjerite je li status SD kartice u redu.
  2. Nakon toga kliknite na Tools > Data Logger Pro.
  3. Kliknite na opcije Settings preuzimanja i konfigurirajte snimku u odjeljku "Općenito". Provjerite je li datalogger uključen.
  4. Za otkazivanje promjena kliknite na Otkaži. Za spremanje konfiguracije kliknite na Primijeni: postavke se automatski spremaju i šalju uređaju.
  5. Kliknite na Trigger  i postavite modalitet zajedno s vrstom triggera.
  6. Za otkazivanje promjena kliknite na Otkaži. Za spremanje konfiguracije kliknite na Primijeni: postavke se automatski spremaju i šalju uređaju.
  7. Kliknite na Start Datalogger za pokretanje snimke.
  8. Kliknite na Stop Datalogger da zaustavite snimanje.

 

 

Preuzmite snimku

Kliknite na Download Datalogger i bit će vam prikazan prozor s namjenskim sekcijama koje treba ispuniti i odabrati.

 

  
Naziv datotekeOdaberite ime datalogge datoteke i direktorij. Prema zadanim postavkama, naziv datoteke je u CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss formatu. Ekstenzija datoteke uvijek mora biti ".abb". 
Odabir offseta okidačaOmogućuje vam da odaberete okidački događaj za preuzimanje ako se odabere modalitet višestrukog okidača.
Slobodan odabir pomakaPruža kursor na vremenskoj liniji s kojom možete odabrati u kojem vremenskom oznaci započeti operaciju preuzimanja. Omogućuje da se prozor za preuzimanje usredotoči na točno vrijeme. Dostupno kada se odabere modalitet Multi Trigger.
Vremenski prozorVremenski ograničen prozor za odabir početka i kraja preuzimanja. Prozor možete smanjiti ili povećati pomicanjem dva pokazivača.

 

Datalogger datoteka može se preuzeti na dva različita načina:
 

  1. Kroz Ekip Connect dok je SD kartica još uvijek montirana u Ekip Aware trip jedinici
  2.   Isključivanjem SD kartice s osigurača i izravnim spajanjem na računalo. Za izvođenje ove radnje, prekidač mora biti u otvorenom stanju i rad se mora obaviti u potpunoj sigurnosti.

     

Ako odaberete drugu opciju, ne bi bilo potrebe preuzimati podatke na Datalogger PRO, jer biste snimku mogli otvoriti izravno u Dataviewer alatu klikom na gumb "Otvori karticu". Maksimalna veličina DataLogger datoteke u sekundama koja se može preuzeti putem Ekip Connect bez isključivanja SD kartice definirana je preciznom kombinacijom broja registara i frekvencije korištene kartice:

UčestalostRegistar Veličina (s) 
12008218.453
16109.227
3254.613
6427.307
24008109.227
1654.613
3227.307
6413.653
4800854.613
1627.307
3213.653
646.827
9600827.307
1613.653
326.827
643.413

Ako želite preuzeti Datalogger datoteke koje prelaze ta ograničenja, trebali biste odmaknuti SD karticu i spojiti je izravno na računalo. Nakon toga, možete pročitati njegove podatke pristupom alatu Dataviewer.