Opis
LSIG je test za provjeru aktivnosti ispuštanja LSIG zaštita*. Test se provodi u tijeku izračunavanja presjeka između intervencijskih krivulja odabrane zaštite. Alat je besplatan za korištenje na svim razinama uloga dodijeljenih korisnicima. Omogućavanje zaštitnih pločica ovisi o trenutnoj situaciji prisutnosti zaštite. Ako u uređaju nema zaštite (L, S, I, G), odgovarajuća zaštita bit će prikazana sivom i ne može se odabrati za testiranje.
*Zaštita od dugotrajnog preopterećenja, zaštita od kratkotrajnog kratkog spoja, zaštita od trenutne struje, zaštita od kvara na zemlji
Pregled alata
| OPIS DIJELA | |
|---|---|
| A | Polje za označavanje polja za upravljanje višestrukim odabirom zaštita |
| B | Odabir i područje rezultata zaštitnog testa |
| C | Područje tipki Start / Stop za upravljanje izvršavanjem testa |
Dodatni detalji za odjeljak za testiranje Zaštićena kartica:
| Opis | dijela |
|---|---|
| A | Označite kućicu za odabir Zaštite za testiranje |
| B | Identifikator zaštite |
| C | Ikona koja prikazuje rezultat testa za tu specifičnu zaštitu, neuspjeh ili uspjeh |
| D | Rezultat testa za specifičnu zaštitu |
| E | Informacije vezane uz vrijeme putovanja za tu specifičnu zaštitu. Min se odnosi na očekivano minimalno vrijeme, Stvarno na vrijeme putovanja, a Max na očekivano maksimalno vrijeme u sekundama. |
Koraci za provođenje LSIG testa:
Nakon završetka testa (rezultati za svaku zaštitu mogu se konzultirati putem ikona), alat traži od korisnika da generira izvještaj. Ako korisnik pristane, izvještaj se automatski generira i otvara. Nadalje, generirani izvještaj bit će dostupan u odjeljku "Povijest testiranja" čak i ako korisnik nema povezani uređaj.
Generirani izvještaj sadrži stranice s rezultatima za svaku testiranu zaštitu i posebnu stranicu koja prikazuje rezultate za svaku zaštitu u konzultabilnoj tablici.