Pokretanje skeniranja ABB tipki Postupak Scanning pretraživati povezane uređaje (Ekip T&P ili Ekip Programming) pomoću ABB ključa opisan je u nastavku.
Na stranici Scanning u Connection to devices kliknite na Scanning pored T&P: Ekip Connect pokreće skeniranje.
Napomena: dok je Scanning u tijeku, moguće je koristiti Ekip Connect. Međutim, nije moguće pokrenuti novo skeniranje.
Kada je skeniranje završeno, pojavit će se stavke izbornika za pronađeni uređaj, a stranica Scanning se ažurira informacijama o uređaju. Otvara se i glavna stranica uređaja.
Provjerite je li status uređaja POVEZAN.
Odaberi potrebnu stranicu i začni konfigurirati i nadzirati uređaj.
Napomena: ako skeniranje završi i uređaj nije pronađen, konzultirajte "Rješavanje problema".
Skeniranje">Instalacija upravljačkih programa za ABB ključ Scanning
Kada započne ABB key Scanning, odgovarajući upravljački programi moraju već biti prisutni. Ako sustav nije u mogućnosti sam instalirati, slijedite postupak u nastavku i instalirajte ih ručno:
VAŽNO: za instalaciju drivera morate imati administratorska prava.
Akcija
koraka
1
Ako softver ne uspije pronaći upravljačke programe prilikom pokretanja Scanning, pojavit će se prozor koji traži njihovu instalaciju. U prikazanom prozoru kliknite na OK ili Instaliraj: mapa koja sadrži izvršnu datoteku x.x.x_Driver_Setup.exe se otvara.
2
Desni klik na izvršnu datoteku i odaberite Pokreni kao administrator: prozor za automatsku instalaciju će se nakratko pojaviti, nakon čega će se automatski zatvoriti.
3
Da biste bili sigurni da su svi driveri instalirani, ponovite cation u koraku 2.