Kiberbiztonsági védelem mélyrehatóan

This article has been translated automatically. See the original version.

Az Ekip Connect egy Defense in Depth biztonsági megközelítést valósít meg, amely egy többrétegű stratégia, amely több biztonsági ellenőrzést és mechanizmust ötvöz az alkalmazás, adatok és kommunikáció védelmére. Ez a megközelítés biztosítja, hogy még ha egy biztonsági réteg is sérül, további rétegek folyamatos védelmet nyújtanak a fenyegetések ellen.

 

Az alábbi biztonsági képességek alkotják az Ekip Connect Defense in Depth stratégiájának alapját:

 

Hitelesítés és hitelesítés

OAuth2 hitelesítési protokoll; Szerepalapú hozzáférés-vezérlés (standard és fejlett profilok); Jelszóval védett műveletek

Fenyegetés mérsékelése: jogosulatlan hozzáférés, kiváltságok ekalálása, fiókeltérítés

 

Biztonságos kommunikáció

HTTPS (443/TCP) felhőkapcsolathoz; Titkosított adatcsere az ABB ELSP Digital Managerrel; Tanúsítványalapú hitelesítés

Fenyegetés mérsékelése: ember-középen támadások, adatelhallgatás, hallgatózás

 

Szekciómenedzsment

30 napos hitelesítési érvényesség; Automatikus ülés-időkorlát; Biztonságos token menedzsment felhőszolgáltatásokhoz

Fenyegetés mérsékelése: Session eltérítése, jogosulatlan munkamenet-hozzáférés, token lopás

 

Adatvédelmi

Titkosított konfigurációk és hitelesítő adatok tárolása; Digitálisan aláírt firmware-frissítések; Védett adatnaplózás

Veszély mérsékelése: Adatvédelmi incidens, jogosulatlan adathozzáférés, firmware-manipuláció

 

Hálózati biztonság

Helyi és távoli működési módok; Konfigurálható kommunikációs protokollok

Fenyegetés mérsékelése: Engedély nélküli hálózati hozzáférés, oldalirányú mozgás támadások